-
Temperatura del fluido
*:
-10
fino a
180
°C
- Pressione di esercizio*: 0,2 fino a 25 bar
- Diametri nominali: DN 6 fino a 50
- Conformità: ATEX | EAC | FDA | Ossigeno
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Attacco"},{"i":10,"v":"Filettatura"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), materiale forgiato"},{"i":1239,"v":"1.4408, materiale prodotto con microfusione"},{"i":1245,"v":"1.4435, materiale prodotto con microfusione"}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Ossigeno"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}
-
Temperatura del fluido
*:
0
fino a
130
°C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 6 bar
- Diametri nominali: DN 4 fino a 20
- Conformità: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":130,"v":"130"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}
- Temperatura del fluido: 5 fino a 80 °C
- Temperatura ambiente*: 5 fino a 50 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 16 bar
- Diametri nominali*: DN 10 fino a 100
- Forme del corpo: Corpo a via diritta
- Tipi di connessione: Attacco | Filettatura | Flange | Manicotto da incollaggio
- Connessioni standard: ANSI | DIN | EN
- Materiali corpo valvola: PP-H, naturale | PVC-U
- Materiali tenuta sulla sede: EPDM | FKM
- Conformità: ATEX
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Manicotto da incollaggio"},{"i":2,"v":"Attacco"},{"i":10,"v":"Filettatura"},{"i":13,"v":"Flange"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1263,"v":"PP-H, naturale"},{"i":1268,"v":"PVC-U"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}
- Temperatura del fluido:-196 fino a 400 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 300
- Tipi di connessione:Flange
- Connessioni standard:ANSI | ASME | EN
- Materiali corpo valvola:1.0619, acciaio fuso zincato | 1.4408, materiale prodotto con microfusione
- Materiali di tenuta:EPDM | FKM | NBR | PTFE
- Materiali otturatore/premi molla:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4469, acciaio fuso duplex
- Materiali della molla:1.4571, acciaio per molle | 2.4610
- Conformità:ATEX | DVGW acqua potabile | EAC | FDA | KTW
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flange"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":256,"v":"1.0619, acciaio fuso zincato"},{"i":1239,"v":"1.4408, materiale prodotto con microfusione"}],"KONFORMITAET":[{"i":6,"v":"KTW"},{"i":13,"v":"DVGW acqua potabile"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":400,"v":"400"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-196,"v":"-196"}]}
- Temperatura del fluido:-200 fino a 300 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
- Diametri nominali:DN 50 fino a 600
- Tipi di connessione:Flange
- Connessioni standard:ANSI | ASME | EN
- Materiali corpo valvola:1.0619, acciaio fuso zincato | 1.4408, materiale prodotto con microfusione | EN-GJS-400-15
- Materiali di tenuta:EPDM | FKM | NBR
- Materiali della molla:1.4571, acciaio per molle
- Conformità:EAC | WRAS
- Materiale alette:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4469, acciaio fuso duplex | EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flange"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":256,"v":"1.0619, acciaio fuso zincato"},{"i":265,"v":"EN-GJS-400-15"},{"i":1239,"v":"1.4408, materiale prodotto con microfusione"}],"KONFORMITAET":[{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":300,"v":"300"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-200,"v":"-200"}]}
-
Temperatura del fluido
*:
-10
fino a
120
°C
- Pressione di esercizio*: 1 fino a 10 bar
- Diametri nominali: DN 32 fino a 600
- Conformità: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flange"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grigio"},{"i":1290,"v":"PP"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}
-
Temperatura del fluido
*:
-10
fino a
200
°C
- Pressione di esercizio*: 1 fino a 16 bar
- Diametri nominali: DN 32 fino a 600
- Conformità: ATEX | EAC | FDA
* A seconda della versione e/o dei parametri di esercizio
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flange"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":266,"v":"2.0975, bronzo colato"},{"i":267,"v":"1.4571, materiale forgiato"},{"i":268,"v":"1.0460, acciaio fuso zincato"},{"i":1239,"v":"1.4408, materiale prodotto con microfusione"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}