I siti internet di GEMÜ utilizzano dei cookie. Proseguendo con la navigazione nel sito, l’utente accetta questo utilizzo. Per configurare le impostazioni personali, cliccare qui.

Tecnologia energetica

Valvole, sistemi di misura e di regolazione sicuri e robusti

GEMÜ offre con valvole e componenti per l'automazione soluzioni convincenti per l'ingegneria e la tecnica di processo.

Valvole a farfalla, rubinetti a sfera, valvole a piattello, elettrovalvole e valvole a membrana vengono utilizzate sia nella produzione di energia convenzionale, sia nell'ambito della produzione delle energie rinnovabili.

Realizzazione circuiti di regolazione

Tutti i raccordi GEMÜ possono essere comandati, monitorati e regolati mediante PLC. Il programma di produzione dispone inoltre di diversi componenti armonizzati per l'automazione, quali segnalatori di posizione elettrici o anche controllori di processo e posizionatori. Sono disponibili anche valvole di prelievo manuali.

Processi esempio con valvole, sistemi di misura e di regolazione GEMÜ

  • Impianti per l'energia eolica (ad esempio comando idraulico)
  • Pompaggio (per trasferimento) in centrali ad accumulo
  • Produzione di biofluidi
  • Desolforazione dei gas combusti

Vantaggi del prodotto: valvole a farfalla in metallo

  • Disponibili molteplici formati del corpo valvola, tipi di attacco, materiali del corpo, guarnizioni di tenuta ed esecuzioni del disco
  • Tenuta migliorata grazie alla speciale geometria di tenuta – anche con diametri nominali maggiori; controllo tenuta secondo EN 12266-1
  • Struttura modulare (varianti attuatore, strumentazione, automazione)
  • esecuzioni con conformità ATEX per aree soggette a pericolo di esplosioni
  • Esecuzioni TA-Luft

Vantaggi del prodotto: valvole a farfalla in plastica

  • straordinaria protezione anticorrosione
  • minime perdite di pressione

Vantaggi del prodotto: valvole a piattello e di regolazione

  • particolarmente adatte per commutazioni rapide
  • flusso elevato
  • corpo in plastica realizzato con materiali anticorrosione
  • disponibile corpo metallico realizzato con diversi materiali
  • possibilità di ottime caratteristiche di regolazione; progettazione individuale della caratteristica di regolazione
  • esecuzioni con conformità ATEX per aree soggette a pericolo di esplosioni

Tutte le valvole GEMÜ con attuatori pneumatici o elettrici sono disponibili ex-works completi di strumentazione.