A seconda dei diversi principi valvola e delle dimensioni, nonché tipi di attacco e materiale, i componenti GEMÜ vengono utilizzati con successo nei processi riguardanti i trattamenti superficiali.
Proprio grazie alla loro elevata flessibilità nella scelta del materiale, le valvole a sfera, quelle a farfalla d'intercettazione, a piattello e di regolazione, nonché le valvole a membrana riescono a soddisfare anche i parametri più rigidi.
Elevata e massima resistenza chimica
Oltre ai corpi valvola in plastica (PP, PVC, ABS e PVDF) sono disponibili anche corpi valvola in metallo rivestiti di PFA, PP o gomma rigida.
Per la massima resistenza chimica sono inoltre disponibili corpi valvola in PTFE e PFA.
Processi esempio con valvole, sistemi di misura e di regolazione GEMÜ:
- Impianti di decapaggio
- Bagni galvanici
- Finitura tramite lucidatura elettrolitica
- Produzione e dosaggio di vernici, nonché eliminazione della vernice
- Pretrattamenti, quali sgrassatura e pulizia
- Trattamento delle acque di processo e di scarico
Privo di sostanze che compromettono l'adesione della vernice
In opzione le valvole e i singoli componenti, come le membrane, sono disponibili anche senza sostanze che compromettono l'adesione della vernice (ad es., il silicone). Tali sostanze vengono pulite e confezionate singolarmente in contenitori di plastica, secondo procedure ad hoc. Inoltre, la fase di montaggio prevede l'utilizzo esclusivamente di lubrificanti senza silicone.
Soluzione Single-Use per impianti di verniciatura
Pulizia regolare di vasche per immersione, cabine di verniciatura e altri tipi di impianto, per evitare che materiale derivato dallo sfregamento, fibre sottili o altri materiali penetrino nella vernice e si trasferiscano quindi sul pezzo. In presenza di piccole quantità, impianti pilota e fluidi di esercizio particolarmente critici e costosi, nonché per evitare efficacemente e in tutta sicurezza che i colori si mescolino, ecco la prima valvola a membrana Single-Use regolabile.
Vantaggi del prodotto: valvole a farfalla in plastica e metallo
- straordinaria protezione anticorrosione
- applicazioni flessibili grazie alla vasta scelta di materiali
- minime perdite di pressione
- versioni ATEX
Vantaggi del prodotto: valvole a membrana con rivestimento in plastica
- Tutti i componenti strutturali meccanici si trovano all'esterno dello spazio bagnato dal fluido
- Adatte per fluidi neutri o aggressivi, liquidi e gassosi
- Utilizzabili con fluidi puliti e abrasivi
- Possibilità di funzioni di regolazione
Vantaggi del prodotto: valvole a sfera in plastica e metallo
- portata elevata
- nelle valvole a sfera in plastica, tutti i componenti in plastica a contatto con il fluido sono disponibili anche in materiale termoplastico
- nelle valvole a sfera in metallo, sono anche disponibili versioni per il vuoto e l'aria certificate ATEX e TA-Luft
Vantaggi del prodotto: valvole a piattello
- adatte a commutazioni rapide ed elevate frequenze di commutazione
- molto utili anche come valvole di regolazione combinate ai relativi posizionatori
- vasta scelta di accessori e di versioni per vuoto o certificate ATEX
Tutte le valvole GEMÜ con attuatori pneumatici o elettrici sono disponibili ex-works completi di strumentazione.