本 Web サイトでは Cookie が使用されています。

弊社は Web サイトおよびオンラインショップにおいて,技術的におよびお客様からのお問い合わせの処理に必要な Cookie を使用しています。さらに弊社はトラッキング Cookie も使用しており,弊社 Web サイトの内容・構成・レイアウトなど を最適化し,サイトをより魅力的なものにすることに役立てています。 ...

詳細については,個人情報保護宣言をご覧ください。 データ保護方針

便利な Cookie

これらの Cookie は GEMÜ の Web サイトの各種機能をご利用いただく上で欠かすことができないものであり,無効にすることはできません。ただし,ご使用のブラウザの設定を変えることで無効にできる可能性もあります。

Web 分析 Cookie

ご使用のブラウザに一意的な Web 分析 Cookie を設定し,Web サイトの運営者が種々の統計データを取得および分析できるようにすることを許可するかどうかを選択することができます。設定を許可したくない場合には,以下のリンクを クリックして,ご使用のブラウザに Piwik 無効化 Cookie を設定してください。

現時点で GEMÜ の Web サイトは,複数のブラウザの設定,ないし複数のユーザーアカウント設定を一括保存する機能に対応していません。また,ご使用のブラウザのセキュリティ設定によっては,ブラウザ終了時に GEMÜ が設定した Cookie が消去され,次回のセッションで Cookie を使用できない可能性があります。ブラウザを閉じた後,別のブラウザに切り換えた後,または複数の PC をご利用の場合,弊社の Web サイト閲覧時に一連の設定を改めてやり直す 必要が生じる可能性があることをご承知おきください。

GEMÜ の生産と品質

認定取得製品と認証済み製造プロセス

製品のほとんどは,GEMÜ 社内で開発され,製造されます。

つまり,製品の性能と品質は正確に把握されており,最高レベルの保証付きで提供されます。商品の流通においても同じプロセスが適用され,GEMÜ の品質基準が保証されます。

GEMÜ の開発・製造プロセス全体を通じて一貫した品質管理体制がもたらす成果のほどは,お客様のプラントの連続稼働率の高さによって実証されています。バルブ,計測器,制御コンポーネントのすべてが,あらゆるアプリケーションで的確,精密,かつ高い信頼性で作動します。

製品に対する最高度の要求に対応

GEMÜ のシステムとコンポーネントは,あらゆる法令基準を満たしています。各種の用途に応じた認可・認証を取得し,さらに規格・規制に準拠したものとなっています。例えば,DVGW 型式検査証明書付きの製品,3A,ATEX あるいは FDA に準拠したバルブ,計測および制御システムなどをご用意しております。

製造・試験プロセスの監査

GEMÜ は全世界の 6 ヶ所に生産拠点を擁しています。ニーズに即したプロセスアーキテクチャを実現するため,お客様およびサプライヤーと連携し,社内外のノウハウを活用しています。同時に,工場レベルで,また製法に関して,ISO 9001,ISO 14001,FDA または USP クラス VI の認証を取得しています。

クリーンルームでの製造

スイスのエメン市にあるクリーンルーム工場で,GEMÜ はハイピュリティー仕様のバルブおよび計測・制御システム,そしてシングルユース製品と医療用製品を製造ないし組立て生産しています。製法は ISO 9001:2000 と ISO 13485:2003 認証を,クリーンルームの品質は,ISOクラス 8 認証 (操作) と GMP クラス C 認証を取得しています。