表面仕上げ技術

表面仕上げ技術

GEMÜ は生産能力とノウハウへの投資を継続しています。表面仕上技術センター(OTZ)の運用開始により GEMÜ は,製品品質のさらなる向上のための一歩を踏み出しました。

生産工程の統合

  • 表面仕上技術のコンピテンスを 1 箇所に集約
  • 自動表面処理ラインの拡充
  • 電解研磨を生産工程に統合

カスタマーベネフィット

高品質の耐食性を有する表面に仕上げることは,多くの分野とりわけ製薬産業において決定的に重要な要件です。GEMÜ は生産工程の統合,自動表面処理ラインにおけるキャパシティの拡大,そして通信チャネルの短縮により,ステンレス製品群の品質を向上させています。その他のメリット:

  • 個々の要望へのより細やかな対応
  • 最適化された透明性の高いプロセス
  • トラッキング & トレーシングの改善(RFID)

持続可能性

田園地帯の広がるコッヘル渓谷に本拠を構える GEMÜ は,環境と次世代に対する責任を非常に強く意識しています。そのため,次のような環境に配慮したテクノロジーを採用しています:

  • エネルギー効率を最適化した乾燥テクノロジー
  • 循環統合システムによる熱回収
  • 全自動プラントおよびプロセス制御による化学薬品使用量の低減
  • 真空蒸発技術による廃水量の低減
  • 洗浄水の最少化
  • 太陽光発電設備による電力の自給