水処理

膜システムおよびイオン交換器

水処理


GEMÜ の多様な製品群は,海水淡水化から WFI(注射用蒸留水)の処理に至るまで幅広い領域をカバーしています。

膜ろ過または限外ろ過で使用される圧力範囲は 0.02~0.6 MPa です。ナノろ過または逆浸透膜ろ過の場合,塩分濃度によっては,使用圧力が最大で 8 MPa になることがあります。膜プラントの規模は,少数の消費者向け給水システムなどの小規模プラントから,工業用水処理用の大規模な工業団地や数千人の消費者向けの大規模給水システムまで多岐にわたります。

GEMÜ は,貴重な水を持続可能な形で利用するためのテクノロジーを提供しています。

このテクノロジーは,プロセス水,超純水,水の再利用を目的とした工業用水処理など,水の主な用途に応じて細分化されます。

製造工程は水なしでは成り立たないため,プロセス用水やプロセス排水の精製は非常に重要です。近年,水の再利用の重要性はますます高まっており,水を最適に処理して再利用するためには,さまざまなバルブやコンポーネントが必要となります。


➥ プロセス用水(ボイラー用水など)の処理のためのイオン交換


ボイラー用水においては,石灰,NaClなどの溶存塩類の含有量が少ないことが重要です。ボイラー用水を製造するには,まず水を予備ろ過します。水源によって,単純なバッグフィルターを使用する場合や,より複雑な多層フィルターを使用する場合があります。その後,逆浸透膜ろ過によって溶存塩類の大部分が除去されます。淡水の場合,逆浸透圧は通常 2 MPa 未満です。装置には,ボールバルブやバタフライバルブがよく使われます。圧力調整には,ステンレス製グローブバルブを使用することができます。

後続のイオン交換器は通常,混合床交換器として設計されていますが,陽イオン交換器と陰イオン交換器を別々に構築することも可能です。イオン交換器では,残った溶存塩類を吸着し,定期的に再生します。再生は,陽イオン交換器内で塩酸や硫酸などの希酸を使用して行われます。陰イオン交換器の場合,再生には通常,苛性ソーダが使用されます。


GEMÜ 製品:

イオン交換器 = ダイアフラムバルブまたはバタフライバルブ,EPDM または PTFE 製シール,PVC または PP 製ボディ,硬質ゴム,PP,ヘイラー,PFA によるコーティングも可能。

➥ 海水淡水化における逆浸透膜ろ過のための前処理

現代的な海水淡水化プラントは,いくつかの工程に分かれています。最初の工程では,大きな粒子がふるい分けられます。次のろ過工程では,微細な粒子や藻類などの有機物も除去されます。実際の脱塩処理は,高圧逆浸透プラントで行われます。限外ろ過工程は,通常は 0.6 MPa 未満の低圧で稼働します。膜の詰まりを防ぐため,逆洗処理を頻繁に行うのが特徴です。さらに,UF 膜は希釈した化学薬品を使用して定期的に洗浄されます。クエン酸,塩酸,硫酸などの酸は,無機物の汚れを除去します。有機不純物の除去には,アルカリ性媒体を使用します。これは多くの場合,次亜塩素酸ナトリウム溶液による殺菌と組み合わせて行われます。


GEMÜ 製品:

限外ろ過 = リルサンまたはヘイラーコーティングが施されたディスクを備えたバタフライバルブ,シールは主に EPDM

化学薬品のドーシング = ソレノイドバルブまたはダイアフラムバルブ


バルブ技術の概要

用途別の製品例

金属製バタフライバルブ GEMÜ 48x シリーズ

さまざまな材料の組み合わせにより,GEMÜ のバタフライバルブは多くの水用途に使用できます。GEMÜ モジュールシステムでは,ディスク,カラー,ハウジング,アクチュエーターを自由に組み合わせることができます。バタフライバルブは,すべての呼び径において全長が短く,流量値が大きいという点で優れています。すべての GEMÜ バタフライバルブは,手動式,空気操作式,および電動式のバリエーションをお求めいただけます。

 

GEMÜ R480
GEMÜ R487

プラスチック製および金属製ダイアフラムバルブ

ダイアフラムバルブの主要な特徴の 1 つとして,使用流体に接触するコンポーネントが 2 つだけであることを挙げることができます。それは,プラスチック製または金属製のシャットオフダイアフラムとバルブボディです。ダイアフラムは,プロセス流体とすべての摺動部品を気密に隔離します。

 

GEMÜ 620
GEMÜ R690

プラスチック製および金属製ボールバルブ

GEMÜ ボールバルブはさまざまな目的で使用されます。主な用途は産業プロセス,集水,水処理です。

 

GEMÜ 710
GEMÜ 717
GEMÜ B22
GEMÜ B42

ソレノイドバルブ

開閉速度が速い設計で,とりわけドーシング用途に適しています。ソレノイドバルブは水処理用途によく使用されます。

 

GEMÜ M75

その他の製品については,各製品ページをご覧ください。

 


計測器および制御システム

モジュール式およびお客様専用の M ブロックソリューション

アタッチメントおよびアクセサリー


また,GEMÜ は水の分野でも多くの認証を取得しています。概要は以下のとおりです:

ダウンロード

限外ろ過のアプリケーション事例

pdf453 KB

膜ろ過およびイオン交換器に関するパンフレット

pdf1.59 MB

膜ろ過のインテリジェント制御に関するホワイトペーパー

pdf315 KB

お気軽にお問い合わせください!

GEMÜ の製品に関してご質問がありますか?

私たちが喜んでお手伝いいたします。

お問い合わせ