マルチバリアアプローチを活用
水を再利用する場合には複数の技術が組み合わせられ,それぞれの技術のためのコンポーネントが必要となります。
工業排水や農業排水には,PFAS やマイクロプラスチックから,腐食性化学薬品または薬剤残留物に至るまで,多様な汚染物質が含まれています。
水処理プラントに適切なコンポーネントを導入することで,水の再利用を通じて競争上の優位性がもたらされます。
生物学的予備洗浄,膜濾過,酸化プロセス,化学的殺菌などを問わず,マルチバリアアプローチには,個別に調整されたシステムと,各段階に精通したパートナーが必要です。GEMÜ は,幅広い水処理コンセプトにシームレスに統合できるバルブ技術,計測技術,制御システムを提供します。

水再利用プロセスのあらゆる段階に対応する GEMÜ コンポーネント
未処理排水から純水供給まで,弊社のバルブ技術および自動化技術は各種排水の厳しい要件を満たすように設計されています。塩分や粒子を含む排水や腐食性の排水でも,または超純水でも,お任せください。GEMÜ の製品は,化学耐性,制御性,接続性に関して最高度の要件を満たしています。


シンプルさと堅牢性が求められる場合 – バタフライバルブとボールバルブは,すべての水処理段階で幅広く使用可能
ボールバルブとバタフライバルブは,シンプルな構造と高い信頼性により,水処理に広く使用されています。高速での ON/OFF 制御が可能で,全流量や流体の完全な遮断が必要な用途に最適です。
すべての GEMÜ バルブは,手動式,空気操作式,および電動式からお選びいただけます。また,GEMÜ モジュールシステムでは,ボディとシールの材質を自由に組み合わせることができます。


研磨性・腐食性流体向けに設計 – 腐食や摩耗が課題になる場合はダイアフラムバルブが最適
ダイアフラムバルブは,確実な流量制御が求められる用途において特に有用です。また,腐食性または研磨性の流体を取り扱う用途にも適しています。この特長は腐食性の高い排水を処理する際に重要となります。GEMÜ は,金属製とプラスチック製のダイアフラムバルブを提供しています。大流量が必要な場合は,フルボア仕様のダイアフラムバルブもご利用いただけます。
弊社のダイアフラムバルブをご覧ください


精度とダイナミクスが求められる場合 – 精密な流量コントロールと高速サイクルを実現するショートストロークまたはロングストロークのグローブバルブ
グローブバルブとソレノイドバルブは,正確な流量コントロールと高い開閉頻度が求められる分野で用いられます。汚染されやすいため,粒子を含まない水の中で,または化学物質との混合に使用されます。ソレノイドバルブは少量を取り扱う用途に特に適しています。

自ら考えるプラント - プラントコンポーネントの識別,記録作成,ペーパーレスメンテナンスのためのデジタルソリューション
デジタル化と Water 4.0 により,プロセスの最適化と効率化を図ることができます。センサー,人工知能(AI),デジタルツインを統合することで,将来的には水質と水量をリアルタイムで正確にモニタリングおよび制御できるようになります。
弊社のデジタルソリューションをご覧ください
また,ホワイトペーパーでは,水処理にデジタル化を導入することで時間とコストをどのように節約できるかをご紹介しています。
経験とイノベーションの融合 - GEMÜ が御社の水の再利用をサポート
あらゆる水処理プロセス向けのバルブ技術において数十年にわたる経験を持つ弊社は,複雑なシステムにシームレスに統合可能なソリューションを提供します。

弊社のバルブ技術,計測技術,制御システムが使用されるプロセス:
- 限外濾過,イオン交換器,あるいは UV 殺菌による飲用水の処理
- 化学・金属産業および海洋産業におけるプロセス用水の処理
- 電気メッキ工程における排水の処理
- 水素電解、製薬産業、半導体産業向けの超純水処理
水処理プラントに適切なコンポーネントを導入することで,水の再利用を通じて競争上の優位性がもたらされます。
- 多彩な製品ラインナップ:標準的な用途から専門性の高いソリューションまで,幅広いプロセス要件に対応するバルブタイプ
- 材料に関する専門知識 & 高い自社製造比率:耐食性プラスチック,高耐性の金属,革新的な材料の組み合わせ - 最先端の製造技術で加工
- シームレスな自動化:IO-Link,TCP/IP,アナログ信号による容易な統合 – スマートなプロセスを実現
- 認証 & 適合性:飲料水用途,工業用途,国際規格に適合 - 試験および文書化
試験で実証された品質 – 独立機関による認証を取得

こちらにもご興味があるかもしれません:
水再利用プラントの導入をお考えですか?
設備の改造,新規設置,コンサルティングのいずれであっても,弊社のスペシャリストが,お客様のアプリケーションに最適なソリューションを見つけるお手伝いをいたします。