GEMÜ 643

手動操作式タンクバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明

"2/2-way タンクボトムバルブ GEMÜ 643 には,プラスチック製ハンドホイール付きの手動アングルアクチュエーターが装備されます。開閉を目視確認できるポジションインジケーターが標準装備されます。ステンレス製のバルブボディは一体成形です(モノブロック、溶接箇所がない)。ディスタンスピースおよびアクチュエーターケーシングはステンレス製です。"

  • 高温流体使用時の損傷を避けるためハンドルホイールは耐熱プラスチック製
  • コンパクトな構造
  • アクチュエーターは 360°回転可能
  • ハンドホイール用のユーザー側シャフトエクステンションを取り付け可能
  • 流体温度:-10 ~ 100 °C
  • 滅菌温度:150°C 以下
  • 周囲温度:~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 10 MPa
  • 呼び径:DN 15 ~ 40
  • ボディ形状:タンクバルブ本体
  • 接続方法:突き合せ溶接
  • 接続規格:ANSI | ASME | DIN | EN | ISO | SMS
  • ボディ材質:1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料
  • ダイアフラム材質:EPDM | PTFE / EPDM

製品動画

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:40 min
6750 閲覧数
オンライン開始時 16.09.2015
その他の動画