GEMÜ の Web サイトでは Cookie を使用しています。弊社のサイトをご利用いただく際,お客様にそのことをご承諾いただく必要があります。設定を個人的に調整するには,こちらをクリックしてください。.

Flip Tube.

先進的な反応容器

Bild Reaktionsgefäss für die Medizintechnik
Reaktionsgefäss für die Medizintechnik

クロスコンタミネーションの危険のない安全な作業

FlipTube® は GEMÜ が開発した新しい反応容器です。画期的なロック機構により,この上なく安全な作業が約束されます。在来品は前部を押して開く方式でしたが,FlipTube® は蓋の後部を軽く押して開きます。これにより,ユーザーの親指,そして容器内の液体のコンタミネーションの可能性を排除できます。

FlipTube® のメリット

  • クロスコンタミネーションの可能性の排除
  • 片手で簡単快適に操作可能
  • 実際的なサイズ揃え: 0.1ml,0.5ml,1.0ml,1.5ml
  • 周囲と蓋に大きな標識書き込み面
  • 蓋は容易に穴あけ可能
  • オートクレーブ対応の高純度 PP 製
  • 熱と化学薬品に対する大きな耐性
  • 最大 20,000 g の遠心力に耐えられ,標準的なすべての遠心分離機に対応
  • 500 本単位で袋売り