本 Web サイトでは Cookie が使用されています。

弊社は Web サイトおよびオンラインショップにおいて,技術的におよびお客様からのお問い合わせの処理に必要な Cookie を使用しています。さらに弊社はトラッキング Cookie も使用しており,弊社 Web サイトの内容・構成・レイアウトなど を最適化し,サイトをより魅力的なものにすることに役立てています。 ...

詳細については,個人情報保護宣言をご覧ください。 データ保護方針

便利な Cookie

これらの Cookie は GEMÜ の Web サイトの各種機能をご利用いただく上で欠かすことができないものであり,無効にすることはできません。ただし,ご使用のブラウザの設定を変えることで無効にできる可能性もあります。

Web 分析 Cookie

ご使用のブラウザに一意的な Web 分析 Cookie を設定し,Web サイトの運営者が種々の統計データを取得および分析できるようにすることを許可するかどうかを選択することができます。設定を許可したくない場合には,以下のリンクを クリックして,ご使用のブラウザに Piwik 無効化 Cookie を設定してください。

現時点で GEMÜ の Web サイトは,複数のブラウザの設定,ないし複数のユーザーアカウント設定を一括保存する機能に対応していません。また,ご使用のブラウザのセキュリティ設定によっては,ブラウザ終了時に GEMÜ が設定した Cookie が消去され,次回のセッションで Cookie を使用できない可能性があります。ブラウザを閉じた後,別のブラウザに切り換えた後,または複数の PC をご利用の場合,弊社の Web サイト閲覧時に一連の設定を改めてやり直す 必要が生じる可能性があることをご承知おきください。

工程管理

単品生産から量産まで

GEMÜ の場合,新製品開発プロジェクトは 5 段階のステップで構成されます。個々のステップが終了するごとに,レビューを作成し,次のステップの着手にゴーサインを出します。カスタマイズソリューションは基本的にステップ 3 がスタート地点となります。

ステップ 1: コンセプト

新製品の要求事項を設計仕様書で定義します。続いて設計検証とコンセプト検証を実施します。特許出願の価値の有無を見極め,暫定的な規制対応戦略とリスク/コスト分析を作成します。

ステップ 2: 製品開発

プロジェクトの詳細プランニングのために,設計仕様書をもとに,要求仕様書を作成します。承認後に製品開発に着手します。そのために CAD データを生成し,プロトタイプを製作します。製造プロセス (試験プランを含む) を立案します。製品のロゴとパッケージを決定します。

ステップ 3: プロセス開発

プロセス開発では,製造用治工具,検査装置を設計製作し,サンプルを作ります。それと並行して,認定プロセスを実行します。生産ガイドラインを作成し,従業員に学習させます。認定により,製造用治工具,およびプラントの機能適性が証明されれば,プロセス開発は終了です。

ステップ 4: プロセスの認定

認定プロセスの手始めは,設計およびドキュメントの凍結,変更管理の開始です。3 つの検証プロセスにより,プロセスの妥当性を証明します。そのために,プロセス文書に従って,非量産製品を量産段階に準じたロットサイズで製造し,テストします。希望に応じて,テスト対象範囲を広げることもできます。検証後,製品を登録し,生産開始を承認します。

ステップ 5: 市場導入

プロジェクトの最終レビュー後に製品を市場導入します。