本 Web サイトでは Cookie が使用されています。

弊社は Web サイトおよびオンラインショップにおいて,技術的におよびお客様からのお問い合わせの処理に必要な Cookie を使用しています。さらに弊社はトラッキング Cookie も使用しており,弊社 Web サイトの内容・構成・レイアウトなど を最適化し,サイトをより魅力的なものにすることに役立てています。 ...

詳細については,個人情報保護宣言をご覧ください。 データ保護方針

便利な Cookie

これらの Cookie は GEMÜ の Web サイトの各種機能をご利用いただく上で欠かすことができないものであり,無効にすることはできません。ただし,ご使用のブラウザの設定を変えることで無効にできる可能性もあります。

Web 分析 Cookie

ご使用のブラウザに一意的な Web 分析 Cookie を設定し,Web サイトの運営者が種々の統計データを取得および分析できるようにすることを許可するかどうかを選択することができます。設定を許可したくない場合には,以下のリンクを クリックして,ご使用のブラウザに Piwik 無効化 Cookie を設定してください。

現時点で GEMÜ の Web サイトは,複数のブラウザの設定,ないし複数のユーザーアカウント設定を一括保存する機能に対応していません。また,ご使用のブラウザのセキュリティ設定によっては,ブラウザ終了時に GEMÜ が設定した Cookie が消去され,次回のセッションで Cookie を使用できない可能性があります。ブラウザを閉じた後,別のブラウザに切り換えた後,または複数の PC をご利用の場合,弊社の Web サイト閲覧時に一連の設定を改めてやり直す 必要が生じる可能性があることをご承知おきください。

クリーンルームでの射出成形

製造工程は ISO クラス 8 (稼動時) および GMP クラス C に適合

ISO クラス 8 (稼動時) および GMP クラス C を満たすクリーンルーム内に設置した射出成形機で,お客様から受注した製品を効率的かつ高い精度で製造します。GEMÜ の生産工程の特徴として,扱いにくいレジン材料を加工していること,挿入部品を統合していること,多成分の射出成形が可能なことが挙げられます。

追加のフローボックスシステムにより,現場でワンランク上の加工を行うことができます。集中的な乾燥・搬送システムにより,原材料を直接に異物の混入を極力抑えつつ供給できます。

クリーンルームの射出成形技術

  • 射出成形機械の型締め力は 35 t ~ 300 t
  • 部品重量は 約 0.1 g ~ 1,000 g
  • フッ素樹脂加工用に各種の装備を用意