GEMÜ C31 HydraLine

圧力計

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明

"圧力測定器 GEMÜ C31 にはトランスデューサーが付いています。トランスデューサーは 360° 回転可能です。PFA/PTFE 製の機器本体はフレア継手を用いて直接配管システムに組み込むことが可能です。封入体を介して圧力が伝送されます(封入体は標準 IPA(イソプロピルアルコール)/脱イオン水,その他はオプション)。

  • 圧力伝送器の基盤として定評ある GEMÜ CleanStar® 技術を採用
  • 特許取得済みの PFA ダブルダイアフラムにより使用流体とトランスデューサーを密閉隔離
  • 圧力ゲージは 360° 任意の位置調整が可能、個別のユーザーオプションに対応
  • クリーンルーム ISO 6 内での製造,組立,校正,包装
  • 最小限のデッドスペース
  • 最高使用流体圧力: 6 MPa
  • 流体温度: 5 ~ 60 °C
  • 呼び径 : 1/4''“ (DN 4) ~ 1 1/4''“ (DN 25)
  • 接続方式 : NPT ねじ | フレア
  • ボディ材質 : PFA | PTFE
  • 適合性: FDA

製品動画

Clean room plant Emmen

01:52 min
1620 閲覧数
オンライン開始時 18.09.2015