GEMÜ C32 HydraLine

圧力計

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明

"圧力測定器 GEMÜ C32 は圧力トランスデューサーです。圧力測定器にはデジタルディスプレイとセラミックキャパシティブセンサーが装備されます。このセンサーはダブルダイアフラムシステムにより,圧力伝送流体を使用せずにプロセスから隔離されます。PFA/PTFE 製の機器本体はフレア継手を用いて直接配管システムに組み込むことが可能です。

  • 最小限のデッドスペース
  • 伝送流体を使用しない「ドライソリューション」
  • 非金属、超高純度のセラミックセンサー素子
  • 通気式ダブルダイアフラムによるセンサー素子の隔離
  • 追加の補助電源が不要
  • 5 種類の圧力単位を任意に設定可能
  • クリーンルーム ISO 6 内での製造,組立,校正,包装
  • 最高使用流体圧力: 6 MPa
  • 流体温度: 0 ~ 60 °C
  • 呼び径 : 1/4''“ (DN 4) ~ 1 1/4''“ (DN 25)
  • 接続方式 : NPT ねじ | フレア
  • ボディ材質 : PFA | PTFE
  • 適合性: FDA

製品動画

Clean room plant Emmen

01:52 min
1620 閲覧数
オンライン開始時 18.09.2015