- 計測範囲: 120 ~ 25000 m/s
- 流体温度: -20 ~ 80 °C
- 使用流体圧力: 0 ~ 10 MPa
- 呼び径: DN 25 および DN 50
- 接続方法: ユニオン
- 計測管材質
:
PVC-U | PVDF
- 電気接続: デバイスコネクター,型式 A
- 電源電圧: 24 V DC
- 適合性: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"\u30e6\u30cb\u30aa\u30f3"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"\u30a2\u30af\u30c1\u30e5\u30a8\u30fc\u30bf\u30fc\u306a\u3057"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}]}
- 計測レンジ 液体:120 ~ 25000 l/h
- 計測誤差:目標値の ± 1 %
- 流体温度:-20 ~ 80 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 25 ~ 50
- 接続方法:ユニオン
- 計測管材質:PVC-U | PVDF
- 電気接続:デバイスコネクター,型式 A | M12 コネクター
- 電源電圧:24 V DC
- 適合性:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"\u30e6\u30cb\u30aa\u30f3"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"\u30a2\u30af\u30c1\u30e5\u30a8\u30fc\u30bf\u30fc\u306a\u3057"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}]}
- 流体温度:~ 135 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 25 ~ 300
- 計測範囲:0,1 ~ 10 m/s
- 接続方法:フランジ | ユニオン | 溶接ポケット | 突き合せ溶接
- 計測管材質:1.4435
- 電源電圧:24 V DC
- 電気接続:M12 コネクター | M12 ソケット
- 適合性:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"\u7a81\u304d\u5408\u305b\u6eb6\u63a5"},{"i":13,"v":"\u30d5\u30e9\u30f3\u30b8"},{"i":15,"v":"\u30e6\u30cb\u30aa\u30f3"},{"i":19,"v":"\u6eb6\u63a5\u30dd\u30b1\u30c3\u30c8"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"\u30a2\u30af\u30c1\u30e5\u30a8\u30fc\u30bf\u30fc\u306a\u3057"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"FELDBUS":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1275,"v":"1.4435"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":135,"v":"135"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}
- 計測誤差:計測値の ± 2 %(± 3mm/s)
- 流体温度:-10 ~ 80 °C
- 使用流体圧力:~ 16 MPa
- 呼び径:DN 10 ~ 50
- 接続方法:ねじ | ユニオン
- 計測管材質:PE-HD | PSU
- 電気接続:M12 コネクター
- 電源電圧:24 V DC
- 計測レンジ 液体:0,3 ~ 900 l/min
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"\u306d\u3058"},{"i":15,"v":"\u30e6\u30cb\u30aa\u30f3"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":271,"v":"PE-HD"},{"i":1350,"v":"PSU"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}]}
- 接続方法:フランジ | ユニオン | 突き合せ溶接
- 計測レンジ 液体:0,5 ~ 33000 l/h
- 計測レンジ 気体:0,2 ~ 450 Nm³/h
- 計測誤差:目標値の ± 1%,計測値の ± 3%
- 流体温度:-20 ~ 120 °C
- 使用流体圧力:~ 15 MPa
- 呼び径:DN 20 ~ 65
- 計測管材質:PA | PSU | PVC-U
- フロート材質:1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- 適合性:ATEX
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"\u7a81\u304d\u5408\u305b\u6eb6\u63a5"},{"i":13,"v":"\u30d5\u30e9\u30f3\u30b8"},{"i":15,"v":"\u30e6\u30cb\u30aa\u30f3"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"\u30a2\u30af\u30c1\u30e5\u30a8\u30fc\u30bf\u30fc\u306a\u3057"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1286,"v":"PA"},{"i":1350,"v":"PSU"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":15,"v":"15"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"}],"SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF":[{"i":10,"v":""}]}
- 接続方法:突き合せ溶接
- 計測レンジ 液体:2500 ~ 50000 l/h
- 計測誤差:目標値の ± 1%,計測値の ± 3%
- 流体温度:5 ~ 90 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 65 ~ 65
- 計測管材質:PSU
- フロート材質:PP | PVC-U
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"\u7a81\u304d\u5408\u305b\u6eb6\u63a5"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"\u30a2\u30af\u30c1\u30e5\u30a8\u30fc\u30bf\u30fc\u306a\u3057"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1350,"v":"PSU"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"}],"SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF":[{"i":10,"v":""}]}
- 接続方法:フランジ | ユニオン | 突き合せ溶接
- 計測レンジ 液体:0,1 ~ 1600 l/h
- 計測レンジ 気体:0,02 ~ 37,5 Nm³/h
- 計測誤差:目標値の ± 1%,計測値の ± 3%
- 流体温度:-20 ~ 120 °C
- 使用流体圧力:~ 15 MPa
- 呼び径:DN 10 ~ 25
- 計測管材質:PA | PSU | PVC-U,透明
- フロート材質:1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- 適合性:ATEX
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"\u7a81\u304d\u5408\u305b\u6eb6\u63a5"},{"i":13,"v":"\u30d5\u30e9\u30f3\u30b8"},{"i":15,"v":"\u30e6\u30cb\u30aa\u30f3"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"\u30a2\u30af\u30c1\u30e5\u30a8\u30fc\u30bf\u30fc\u306a\u3057"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1286,"v":"PA"},{"i":1349,"v":"PVC-U\uff0c\u900f\u660e"},{"i":1350,"v":"PSU"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":15,"v":"15"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF":[{"i":10,"v":""}]}
- 最高使用流体圧力: 6 MPa
- 流体温度: 0 ~ 80 °C
- 呼び径
:
3/8''“ (DN 6) ~ 1''“ (DN 20)
- ボディ材質
:
PFA
- 接続方法: フレア
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"\u30d5\u30ec\u30a2"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"\u30a2\u30af\u30c1\u30e5\u30a8\u30fc\u30bf\u30fc\u306a\u3057"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}]}