GEMÜ 3021 はタービン式体積流量計です。フロント部のキーパッドを使用して単位,表示値など,すべてを簡単に設定できます。
- 操作が簡単
- プロセスに多様に適合
- 計測レンジのスケーリングは任意
- 整流器を内蔵
- 短い一次側/二次側最小経路長
- 積算計またはバッチコントローラーのバリエーションを用意
- リレー出力を利用可能
- 計測レンジ 液体:120 ~ 25000 l/h
- 計測誤差:目標値の ± 1 %
- 流体温度:-20 ~ 80 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 25 ~ 50
- 接続方法:ユニオン
- 計測管材質:PVC-U | PVDF
- 電気接続:デバイスコネクター,型式 A | M12 コネクター
- 電源電圧:24 V DC
- 適合性:EAC