- 液体計測範囲: 0,5 ~ 33000 l/h
- 気体計測範囲: 0,2 ~ 450 Nm³/h
- 流体温度: -20 ~ 120 °C
- 使用流体圧力: 0 ~ 15 MPa
- 呼び径: DN 20 ~ 65
- 接続方法: フランジ | ユニオン | 突き合せ溶接
- 計測管材質
:
PA | PSU | PVC-U
- フロート材質: 1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- 適合性: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"\u7a81\u304d\u5408\u305b\u6eb6\u63a5"},{"i":13,"v":"\u30d5\u30e9\u30f3\u30b8"},{"i":15,"v":"\u30e6\u30cb\u30aa\u30f3"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"\u30a2\u30af\u30c1\u30e5\u30a8\u30fc\u30bf\u30fc\u306a\u3057"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1286,"v":"PA"},{"i":1350,"v":"PSU"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":15,"v":"15"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"}],"SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF":[{"i":10,"v":""}]}