- 計測範囲: 120 ~ 25000
- 流体温度: -20 ~ 80 °C
- 使用流体圧力: 0 ~ 10 MPa
- 呼び径: DN 25 および DN 50
- 接続方法: ユニオン
- 計測管材質
:
PVC-U | PVDF
- 電気接続: デバイスコネクター,型式 A
- 電源電圧: 24 V DC
- 適合性: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"\u30e6\u30cb\u30aa\u30f3"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"\u30a2\u30af\u30c1\u30e5\u30a8\u30fc\u30bf\u30fc\u306a\u3057"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":3,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}]}
- 計測レンジ 液体:120 ~ 25000 l/h
- 計測誤差:目標値の ± 1 %
- 流体温度:-20 ~ 80 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 25 ~ 50
- 接続方法:ユニオン
- 計測管材質:PVC-U | PVDF
- 電気接続:デバイスコネクター,型式 A | M12 コネクター
- 電源電圧:24 V DC
- 適合性:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"\u30e6\u30cb\u30aa\u30f3"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"\u30a2\u30af\u30c1\u30e5\u30a8\u30fc\u30bf\u30fc\u306a\u3057"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}]}