リミットスイッチボックス GEMÜ LSC は,手動および空気操作式クウォーターターンバルブへの取付けに最適です。視覚表示によりバルブの位置を確実に確認し,適切に信号を送信することができます。
- 調整可能なエンドポジション許容差
- コンパクトで安定したケーシング
- 標準インターフェース VDI/VDE 3845 に準じたすべてのクウォーターターンバルブに取付け可能
- クウォーターターンアクチュエーターに簡単かつ後付けでの設置が可能
- 最大 4 つのポジションフィードバック機能
- ソレノイドバルブ接続(オプション)
- 3D ポジションインジケーター(オプション)
- ON/OFF LED インジケーター(オプション)
- 最低温度 -40 °C(オプション)
- 周囲温度:-25 ~ 80 °C
- 計測レンジ ラジアル:0 - 90°
- 電源電圧:5–250 V AC/DC
- 保護等級:IP66, IP67
- 電気接続:Plug, Harting | Plug, Hirschmann | M20 ケーブルグランド | M12 コネクター | NPT ネジ接続
- スイッチの種類:2 線式近接スイッチ(NAMUR) | Reed contact | マイクロスイッチ | 3 線式近接スイッチ
- 適合性:ATEX | EAC | Functional safety | IECEx