誘導デュアルセンサー GEMÜ LSF は,手動および空気操作式クウォーターターンバルブへの取付けに最適です。視覚表示によりバルブの位置を確実に確認し,適切に信号を送信することができます。
- クウォーターターンアクチュエーターに簡単かつ後付けでの設置が可能
- コンパクトで安定したケーシング
- 標準インターフェース VDI/VDE 3845 に準じたすべてのクウォーターターンバルブに取付け可能
- ON/OFF LED インジケーター
- 周囲温度:-25 ~ 85 °C
- 計測レンジ ラジアル:~ 90°
- 電源電圧:10 - 30 V DC | 8 V NAMUR
- 保護等級:IP 67
- 電気接続:M12 コネクター
- スイッチの種類:2 線式近接スイッチ(NAMUR) | 3 線式近接スイッチ
- 適合性:ATEX | CSA | IECEx | UL | 機能安全性