- 周囲温度:~ 60 °C
- 計測レンジ リニア:2 ~ 75 mm
- 流量性能:14 Nl/min | 23 Nl/min | 250 Nl/min
- 電源電圧:24 V DC
- 効果:単動型 | 複動型
- 通信方法:AS インターフェース | DeviceNet | IO-Link
- 電気接続:M12 コネクター
- 保護等級:IP 65, IP 67
- 適合性:ATEX | EAC | ETL Listed C US | Functional safety | IECEx
{"FELDBUS":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":44,"v":"IECEx"},{"i":45,"v":"ETL Listed C US"},{"i":49,"v":"\u6a5f\u80fd\u5b89\u5168\u6027"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":9,"v":"9"}],"MAX_HUB":[{"i":75,"v":"75"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"WIRKWEISE":[{"i":"doppeltwirkend","v":"doppeltwirkend"}]}