本 Web サイトでは Cookie が使用されています。

弊社は Web サイトおよびオンラインショップにおいて,技術的におよびお客様からのお問い合わせの処理に必要な Cookie を使用しています。さらに弊社はトラッキング Cookie も使用しており,弊社 Web サイトの内容・構成・レイアウトなど を最適化し,サイトをより魅力的なものにすることに役立てています。 ...

詳細については,個人情報保護宣言をご覧ください。 データ保護方針

便利な Cookie

これらの Cookie は GEMÜ の Web サイトの各種機能をご利用いただく上で欠かすことができないものであり,無効にすることはできません。ただし,ご使用のブラウザの設定を変えることで無効にできる可能性もあります。

Web 分析 Cookie

ご使用のブラウザに一意的な Web 分析 Cookie を設定し,Web サイトの運営者が種々の統計データを取得および分析できるようにすることを許可するかどうかを選択することができます。設定を許可したくない場合には,以下のリンクを クリックして,ご使用のブラウザに Piwik 無効化 Cookie を設定してください。

現時点で GEMÜ の Web サイトは,複数のブラウザの設定,ないし複数のユーザーアカウント設定を一括保存する機能に対応していません。また,ご使用のブラウザのセキュリティ設定によっては,ブラウザ終了時に GEMÜ が設定した Cookie が消去され,次回のセッションで Cookie を使用できない可能性があります。ブラウザを閉じた後,別のブラウザに切り換えた後,または複数の PC をご利用の場合,弊社の Web サイト閲覧時に一連の設定を改めてやり直す 必要が生じる可能性があることをご承知おきください。

GEMÜ 1215

Electrical position indicator

  • 詳細技術説明
  • Accessories
  • Conformities: ; ATEX; EMC Directive; Low Voltage Directive

見つかった製品

Beer manufacturing / fermentation system

製品用途

Knowledge regarding beer brewing has existed for many thousands of years already and was even exercised by the ancient Egyptians using the simplest of means. Nowadays, the most modern of hygienic processes are used to manufacture highquality beer. When manufacturing beer, both the knowledge of the art of beer brewing and a whole host of machinery and materials are needed. Using various process steps, water, barley, hops and yeast are combined to make the drink which is supported by the German beer purity law. The soluble, filtered extract gained from the malt when mashing is heated. This hot wort is cooled down. The next important production step is fermentation. For this purpose, yeast and sterile air / oxygen is added to the cooled wort. The oxygen serves to activate the yeast cells. This green beer is piped into the fermentation tanks. The yeast attenuates the extract / sugar in alcohol and carbon dioxide, releasing heat.

製品に関するニュース

09.08.2018

クウォーターターンアダプターにより,ポジションインジケーターを取付可能な製品が増加