AS インターフェース延長プラグは,ネットワーク長を従来の 100 m からリピーターなしで 200 m にするためのケーブル延長用に使用されます。これはフィールドバスシステム AS インターフェース用のアドレスを持たないパッシブコンポーネントです。延長プラグは同時に電圧モニタとして機能します。低電圧は内蔵された LED で表示されます。標準ネットワークでは信号品質を改善し,発生する可能性のあるテレグラムエラー率を低減させるために延長プラグを使用することも可能です。
- AS インターフェースネットワークを最大 600m に延長可能(リピーターあり)
- テレグラムエラー率の低下