グローブ型の GEMÜ コントロールバルブ★

各種制御に対応

グローブ型の GEMÜ コントロールバルブ★

用途および分野

グローブ型のコントロールバルブは各種の仕様が用意され,固形物を含まない液状または気体状の流体,不活性または腐食性流体の制御に非常に適しています。最高度の精度が要求されるあらゆるアプリケーションで,このタイプのコントロールバルブが使用されます。

GEMÜ 312
312
  • 流体温度: -10 ~ 180 °C
  • 周囲温度*: -10 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力*: 0 ~ 16 MPa
  • 呼び径*: DN 15 ~ 100
  • ボディ形状: ブロックバルブボディ
  • 接続方法: フランジ
  • 接続規格: ANSI | DIN | EN | ISO
  • ボディ材質: 1.4408,インベストメント鋳造材料
  • シートシール材質: PTFE | PTFE,強化
  • 適合性: EAC | 酸素
GEMÜ 314
314
  • 流体温度: -10 ~ 180 °C
  • 周囲温度*: -10 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力*: 0 ~ 16 MPa
  • 呼び径*: DN 15 ~ 50
  • ボディ形状: ブロックバルブボディ
  • 接続方法: ねじ
  • 接続規格: ANSI | DIN | EN | ISO
  • ボディ材質: CC499K,青銅材料
  • シートシール材質: PTFE | PTFE,強化
  • 適合性: EAC
GEMÜ 343
343
  • 流体温度:-10 ~ 250 °C
  • 周囲温度:-10 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 40 MPa
  • 呼び径:DN 15 ~ 100
  • ボディ形状:ブロックバルブボディ
  • 接続方法:ねじ | フランジ
  • 接続規格:ANSI | DIN | EN | ISO
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | CC499K,青銅材料
  • シートシール材質:PTFE | PTFE,強化
  • 電源電圧:24 V DC
  • 動作速度:最大 6 mm/s
  • 保護等級:IP 65
  • 適合性:EAC
GEMÜ 352
352
  • 流体温度:-10 ~ 180 °C
  • 周囲温度:-10 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 16 MPa
  • 呼び径:DN 15 ~ 100
  • ボディ形状:ブロックバルブボディ
  • 接続方法:フランジ
  • 接続規格:ANSI | EN | ISO
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料
  • シートシール材質:PTFE | PTFE,強化
  • 適合性:ATEX | EAC | 酸素
GEMÜ 354
354
  • 流体温度: -10 ~ 180 °C
  • 周囲温度*: -10 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力*: 0 ~ 16 MPa
  • 呼び径*: DN 15 ~ 50
  • ボディ形状: ブロックバルブボディ
  • 接続方法: ねじ
  • 接続規格: DIN | ISO
  • ボディ材質: CC499K,青銅材料
  • シートシール材質: PTFE | PTFE,強化
  • 適合性: ATEX | EAC | 酸素
GEMÜ 507
507
  • 流体温度:-10 ~ 180 °C
  • 周囲温度:-10 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 25 MPa
  • 呼び径:DN 6 ~ 80
  • ボディ形状:2/2-way ボディ | アングルボディ
  • 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
  • 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435(316L),ブロック材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料
  • シートシール材質:PEEK | PTFE | PTFE,強化
  • 適合性:ATEX | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | 酸素
GEMÜ 514
514
  • 流体温度:-10 ~ 210 °C
  • 周囲温度:-10 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 25 MPa
  • 呼び径:DN 8 ~ 80
  • ボディ形状:2/2-way ボディ | アングルボディ
  • 接続方法:ねじ | フランジ | 突き合せ溶接
  • 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | CC499K,青銅材料
  • シートシール材質:1.4404 | PTFE | PTFE,強化
  • 適合性:CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | 機能安全性 | 酸素
GEMÜ 530
530
  • 流体温度:-40 ~ 210 °C
  • 周囲温度:-20 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 40 MPa
  • 呼び径:DN 15 ~ 100
  • ボディ形状:2/2-way ボディ
  • 接続方法:フランジ
  • 接続規格:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄
  • シートシール材質:PTFE | PTFE,強化
  • 適合性:ATEX | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | 機能安全性 | 酸素
GEMÜ 532
532
  • 流体温度:-10 ~ 210 °C
  • 周囲温度:-10 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 40 MPa
  • 呼び径:DN 15 ~ 100
  • ボディ形状:2/2-way ボディ
  • 接続方法:フランジ
  • 接続規格:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄
  • シートシール材質:1.4404 | PTFE | PTFE,強化
  • 適合性:CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | 機能安全性 | 酸素
GEMÜ 533
533
  • 流体温度:-10 ~ 180 °C
  • 周囲温度:~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 40 MPa
  • 呼び径:DN 15 ~ 50
  • ボディ形状:2/2-way ボディ
  • 接続方法:フランジ
  • 接続規格:ANSI | EN | JIS
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄
  • シートシール材質:1.4404 | PTFE | PTFE,強化
  • 電源電圧:24 V DC
  • 動作速度:最大 3 mm/s
  • 保護等級:IP 65
  • 適合性:EAC | EC 指令 No.1935/2004 | FDA
GEMÜ 534
534
  • 流体温度: -10 ~ 180 °C
  • 周囲温度*: 0 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力*: 0 ~ 40 MPa
  • 呼び径*: DN 15 ~ 100
  • ボディ形状: 2/2-way ボディ
  • 接続方法: フランジ
  • 接続規格: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • ボディ材質: 1.4408,鋳造ステンレス材 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄
  • シートシール材質: PTFE | PTFE,強化
  • 適合性: ATEX | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | Functional safety | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | 酸素
GEMÜ 536
536
  • 流体温度:-10 ~ 210 °C
  • 周囲温度:-10 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 40 MPa
  • 呼び径:DN 32 ~ 150
  • ボディ形状:2/2-way ボディ
  • 接続方法:フランジ
  • 接続規格:ANSI | EN | ISO
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄
  • シートシール材質:PTFE | PTFE,強化
  • 適合性:ATEX | CRN | EAC | 機能安全性
GEMÜ 537
537
  • 流体温度: -10 ~ 180 °C
  • 周囲温度*: -10 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力*: 0 ~ 40 MPa
  • 呼び径*: DN 15 ~ 50
  • ボディ形状: 2/2-way ボディ
  • 接続方法: フランジ
  • 接続規格: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • ボディ材質: 1.4408,インベストメント鋳造材料 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄
  • シートシール材質: PTFE,強化
  • 適合性: ATEX | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | 酸素
GEMÜ 539
539
  • 流体温度:-10 ~ 250 °C
  • 周囲温度:-10 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 40 MPa
  • 呼び径:1/2'' (DN 15) ~ 4'' (DN 100)
  • ボディ形状:2/2-way ボディ
  • 接続方法:フランジ
  • 接続規格:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄
  • シートシール材質:1.4404 | PTFE | PTFE,強化
  • 電源電圧:24 V DC
  • 動作速度:最大 6 mm/s
  • 保護等級:IP 65
  • 適合性:EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針)
GEMÜ 543
543
  • 流体温度:-40 ~ 180 °C
  • 周囲温度:~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 25 MPa
  • 呼び径:DN 6 ~ 50
  • ボディ形状:2/2-way ボディ | アングルボディ
  • 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
  • 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | CC499K,青銅材料
  • シートシール材質:PTFE | PTFE,強化
  • 電源電圧:24 V DC
  • 動作速度:最大 3 mm/s
  • 保護等級:IP 65
  • 適合性:EAC | EC 指令 No.1935/2004 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針)
GEMÜ 549
549
  • 流体温度:-40 ~ 180 °C
  • 周囲温度:-10 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 25 MPa
  • 呼び径:DN 10 ~ 80
  • ボディ形状:2/2-way ボディ | アングルボディ
  • 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
  • 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料
  • シートシール材質:1.4404 | PTFE | PTFE,強化
  • 電源電圧:24 V DC
  • 動作速度:最大 6 mm/s
  • 保護等級:IP 65, IP 61
  • 適合性:EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | 酸素
GEMÜ 550
550
  • 流体温度:-40 ~ 210 °C
  • 周囲温度:-20 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 25 MPa
  • 呼び径:DN 6 ~ 80
  • ボディ形状:2/2-way ボディ | アングルボディ
  • 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
  • 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435(316L),ブロック材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料
  • シートシール材質:1.4404 | PTFE | PTFE,強化
  • 適合性:ATEX | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | 機能安全性 | 酸素
GEMÜ 553
553
  • 流体温度:-10 ~ 180 °C
  • 周囲温度:~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 25 MPa
  • 呼び径:DN 15 ~ 20
  • ボディ形状:ブロックバルブボディ
  • 接続方法:ねじ
  • 接続規格:DIN | ISO | NPT
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料
  • シートシール材質:PTFE
  • 適合性:EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA
GEMÜ 554
554
  • 流体温度:-10 ~ 180 °C
  • 周囲温度:~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 25 MPa
  • 呼び径:DN 6 ~ 80
  • ボディ形状:2/2-way ボディ | アングルボディ
  • 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
  • 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | CC499K,青銅材料
  • シートシール材質:NBR | PFA | PTFE | PTFE,強化
  • 適合性:ATEX | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | 機能安全性 | 酸素
GEMÜ 555
555
  • 流体温度:14 ~ 365 °F
  • 周囲温度:14 ~ 140 °F
  • 使用流体圧力 :~ 150 psi
  • 呼び径:1/4'' (DN 8) ~ 3'' (DN 80)
  • ボディ形状:2/2-way ボディ
  • 接続方法:フェルール | 突き合せ溶接
  • 接続規格:ASME | DIN | EN | ISO
  • ボディ材質:1.4435(316L),ブロック材 | 1.4435,インベストメント鋳造材料
  • シートシール材質:PTFE
  • 適合性:ATEX | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | USP | 機能安全性 | 酸素
GEMÜ 565
565
  • 流体温度:-20 ~ 80 °C
  • 周囲温度:-15 ~ 55 °C
  • 使用流体圧力:~ 6 MPa
  • 呼び径:DN 3 ~ 15
  • ボディ形状:2/2-way ボディ
  • 接続方法:ねじ | ユニオン
  • 接続規格:DIN
  • ボディ材質:PVC-U | PVDF
  • シートシール材質:EPDM | FKM
  • 適合性:EAC
GEMÜ 566
566
  • 流体温度:~ 90 °C
  • 周囲温度:-15 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 6 MPa
  • 呼び径:DN 8 ~ 20
  • ボディ形状:2/2-way ボディ
  • 接続方法:ねじ | フェルール
  • 接続規格:
  • ボディ材質:ASTM A351 CF3M
  • シートシール材質:EPDM | FKM
  • 適合性:EAC | FDA
  • 電源電圧:
  • 動作速度:最大 3 mm/s
  • 保護等級:
GEMÜ R563
R563
  • 流体温度:~ 80 °C
  • 周囲温度:~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 6 MPa
  • 呼び径:DN 10 ~ 15
  • ボディ形状:2/2-way ボディ
  • 接続方法:ねじ | ユニオン
  • 接続規格:DIN | EN | ISO
  • ボディ材質:PVC-U | PVDF
  • シートシール材質:PEEK
  • 電源電圧:24 V DC
  • 動作速度:最大 3 mm/s
  • 保護等級:IP 65