用途および分野
グローブ型のコントロールバルブは各種の仕様が用意され,固形物を含まない液状または気体状の流体,不活性または腐食性流体の制御に非常に適しています。最高度の精度が要求されるあらゆるアプリケーションで,このタイプのコントロールバルブが使用されます。
- 流体温度:-10 ~ 180 °C
- 周囲温度:-10 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 25 MPa
- 呼び径:DN 6 ~ 80
- ボディ形状:2/2-way ボディ | アングルボディ
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435(316L),ブロック材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料
- シートシール材質:PEEK | PTFE | PTFE,強化
- 適合性:ATEX | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | 酸素
- 流体温度:-10 ~ 210 °C
- 周囲温度:-10 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 25 MPa
- 呼び径:DN 8 ~ 80
- ボディ形状:2/2-way ボディ | アングルボディ
- 接続方法:ねじ | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | CC499K,青銅材料
- シートシール材質:1.4404 | PTFE | PTFE,強化
- 適合性:CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | 機能安全性 | 酸素
- 流体温度:-40 ~ 210 °C
- 周囲温度:-20 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 40 MPa
- 呼び径:DN 15 ~ 100
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:フランジ
- 接続規格:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄
- シートシール材質:PTFE | PTFE,強化
- 適合性:ATEX | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | 機能安全性 | 酸素
- 流体温度:-10 ~ 210 °C
- 周囲温度:-10 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 40 MPa
- 呼び径:DN 15 ~ 100
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:フランジ
- 接続規格:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄
- シートシール材質:1.4404 | PTFE | PTFE,強化
- 適合性:CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | 機能安全性 | 酸素
- 流体温度: -10 ~ 180 °C
- 周囲温度*: 0 ~ 60 °C
- 使用流体圧力*: 0 ~ 40 MPa
- 呼び径*: DN 15 ~ 100
- ボディ形状: 2/2-way ボディ
- 接続方法: フランジ
- 接続規格: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- ボディ材質: 1.4408,鋳造ステンレス材 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄
- シートシール材質: PTFE | PTFE,強化
- 適合性: ATEX | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | Functional safety | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | 酸素
- 流体温度: -10 ~ 180 °C
- 周囲温度*: -10 ~ 60 °C
- 使用流体圧力*: 0 ~ 40 MPa
- 呼び径*: DN 15 ~ 50
- ボディ形状: 2/2-way ボディ
- 接続方法: フランジ
- 接続規格: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- ボディ材質: 1.4408,インベストメント鋳造材料 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄
- シートシール材質: PTFE,強化
- 適合性: ATEX | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | 酸素
- 流体温度:-10 ~ 250 °C
- 周囲温度:-10 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 40 MPa
- 呼び径:1/2'' (DN 15) ~ 4'' (DN 100)
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:フランジ
- 接続規格:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄
- シートシール材質:1.4404 | PTFE | PTFE,強化
- 電源電圧:24 V DC
- 動作速度:最大 6 mm/s
- 保護等級:IP 65
- 適合性:EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針)
- 流体温度:-40 ~ 180 °C
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 25 MPa
- 呼び径:DN 6 ~ 50
- ボディ形状:2/2-way ボディ | アングルボディ
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | CC499K,青銅材料
- シートシール材質:PTFE | PTFE,強化
- 電源電圧:24 V DC
- 動作速度:最大 3 mm/s
- 保護等級:IP 65
- 適合性:EAC | EC 指令 No.1935/2004 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針)
- 流体温度:-40 ~ 180 °C
- 周囲温度:-10 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 25 MPa
- 呼び径:DN 10 ~ 80
- ボディ形状:2/2-way ボディ | アングルボディ
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料
- シートシール材質:1.4404 | PTFE | PTFE,強化
- 電源電圧:24 V DC
- 動作速度:最大 6 mm/s
- 保護等級:IP 65, IP 61
- 適合性:EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | 酸素
- 流体温度:-40 ~ 210 °C
- 周囲温度:-20 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 25 MPa
- 呼び径:DN 6 ~ 80
- ボディ形状:2/2-way ボディ | アングルボディ
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435(316L),ブロック材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料
- シートシール材質:1.4404 | PTFE | PTFE,強化
- 適合性:ATEX | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | 機能安全性 | 酸素
- 流体温度:-10 ~ 180 °C
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 25 MPa
- 呼び径:DN 6 ~ 80
- ボディ形状:2/2-way ボディ | アングルボディ
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | CC499K,青銅材料
- シートシール材質:NBR | PFA | PTFE | PTFE,強化
- 適合性:ATEX | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | 機能安全性 | 酸素
- 流体温度:14 ~ 365 °F
- 周囲温度:14 ~ 140 °F
- 使用流体圧力 :~ 150 psi
- 呼び径:1/4'' (DN 8) ~ 3'' (DN 80)
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:フェルール | 突き合せ溶接
- 接続規格:ASME | DIN | EN | ISO
- ボディ材質:1.4435(316L),ブロック材 | 1.4435,インベストメント鋳造材料
- シートシール材質:PTFE
- 適合性:ATEX | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | USP | 機能安全性 | 酸素