- 流体温度:-20 ~ 100 °C
- 周囲温度:-10 ~ 50 °C
- 使用流体圧力:~ 16 MPa
- 呼び径:DN 10 ~ 100
- ボディ形状:2/2-way ボディ | ブロックバルブボディ
- 接続方法:ねじ | フランジ | ユニオン | 接着スリーブ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- ボディ材質:ABS | PP-H,グレー | PVC-C,塩素化 | PVC-U,グレー | PVDF
- シール材質:EPDM | FKM
- 適合性:EAC
- 流体温度:-20 ~ 100 °C
- 使用流体圧力:~ 16 MPa
- 周囲温度:-10 ~ 50 °C
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"\u63a5\u7740\u30b9\u30ea\u30fc\u30d6"},{"i":2,"v":"\u7a81\u304d\u5408\u305b\u6eb6\u63a5"},{"i":10,"v":"\u306d\u3058"},{"i":13,"v":"\u30d5\u30e9\u30f3\u30b8"},{"i":15,"v":"\u30e6\u30cb\u30aa\u30f3"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"\u7a7a\u6c17\u64cd\u4f5c"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U\uff0c\u30b0\u30ec\u30fc"},{"i":259,"v":"PP-H\uff0c\u30b0\u30ec\u30fc"},{"i":1267,"v":"PVC-C\uff0c\u5869\u7d20\u5316"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- 流体温度:-20 ~ 100 °C
- 周囲温度:-10 ~ 50 °C
- 使用流体圧力:~ 16 MPa
- 呼び径:DN 10 ~ 100
- ボディ形状:2/2-way ボディ | ブロックバルブボディ
- 接続方法:ねじ | フランジ | ユニオン | 接着スリーブ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT
- ボディ材質:ABS | PP-H,グレー | PVC-C,塩素化 | PVC-U,グレー | PVDF
- シール材質:EPDM | FKM
- 適合性:EAC
- 流体温度:-20 ~ 100 °C
- 使用流体圧力:~ 16 MPa
- 周囲温度:-10 ~ 50 °C
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"\u63a5\u7740\u30b9\u30ea\u30fc\u30d6"},{"i":2,"v":"\u7a81\u304d\u5408\u305b\u6eb6\u63a5"},{"i":10,"v":"\u306d\u3058"},{"i":13,"v":"\u30d5\u30e9\u30f3\u30b8"},{"i":15,"v":"\u30e6\u30cb\u30aa\u30f3"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"\u624b\u52d5"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U\uff0c\u30b0\u30ec\u30fc"},{"i":259,"v":"PP-H\uff0c\u30b0\u30ec\u30fc"},{"i":1267,"v":"PVC-C\uff0c\u5869\u7d20\u5316"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- 流体温度:-20 ~ 100 °C
- 周囲温度:-10 ~ 50 °C
- 使用流体圧力:~ 16 MPa
- 呼び径:DN 10 ~ 100
- ボディ形状:2/2-way ボディ | ブロックバルブボディ
- Ball configurations:Control ball | L-port | T-port
- 接続方法:ねじ | フランジ | ユニオン | 接着スリーブ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- ボディ材質:ABS | PP-H,グレー | PVC-C,塩素化 | PVC-U,グレー | PVDF
- シール材質:EPDM | FKM
- 電源電圧:12 V AC,50/60 Hz | 12 V DC | 24 - 240 V AC/DC | 24 V AC,50/60 Hz | 24 V DC
- 作動時間 90°:4 ~ 30 s
- 保護等級:IP 65, IP 67
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"\u63a5\u7740\u30b9\u30ea\u30fc\u30d6"},{"i":2,"v":"\u7a81\u304d\u5408\u305b\u6eb6\u63a5"},{"i":10,"v":"\u306d\u3058"},{"i":13,"v":"\u30d5\u30e9\u30f3\u30b8"},{"i":15,"v":"\u30e6\u30cb\u30aa\u30f3"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u96fb\u52d5"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U\uff0c\u30b0\u30ec\u30fc"},{"i":259,"v":"PP-H\uff0c\u30b0\u30ec\u30fc"},{"i":1267,"v":"PVC-C\uff0c\u5869\u7d20\u5316"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- 流体温度:-10 ~ 220 °C
- 周囲温度:-20 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 63 MPa
- 呼び径:DN 8 ~ 100
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:フェルール | 突き合せ溶接
- 接続規格:ASME | DIN | ISO | SMS
- ボディ材質:1.4435 (316L),インベストメント鋳造材料
- シール材質:PTFE TFM™
- 電源電圧:12 V AC,50/60 Hz | 12 V DC | 230 V AC,50 Hz | 24 - 240 V AC/DC | 24 V AC,50/60 Hz | 24 V DC
- 作動時間 90°:4 ~ 58 s
- 保護等級:IP 65, IP 67, IP 68
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"\u7a81\u304d\u5408\u305b\u6eb6\u63a5"},{"i":14,"v":"\u30d5\u30a7\u30eb\u30fc\u30eb"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u96fb\u52d5"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":262,"v":"1.4435 (316L)\uff0c\u30a4\u30f3\u30d9\u30b9\u30c8\u30e1\u30f3\u30c8\u92f3\u9020\u6750\u6599"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft\uff08\u72ec\u5927\u6c17\u6c5a\u67d3\u9632\u6b62\u6280\u8853\u6307\u91dd\uff09"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"EU \u6307\u4ee4 No.10\/2011"},{"i":20,"v":"EC \u6307\u4ee4 No.1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":63,"v":"63"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":220,"v":"220"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- 流体温度:-20 ~ 180 °C
- 周囲温度:-20 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 40 MPa
- 呼び径:DN 15 ~ 100
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:フランジ
- 接続規格:ANSI | EN
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料
- シール材質:PTFE
- 電源電圧:12 V DC | 230 V AC,50 Hz | 24 - 240 V AC/DC | 24 V DC
- 作動時間 90°:10 ~ 58 s
- 保護等級:IP 65, IP 67, IP 68
- 適合性:ATEX | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"\u30d5\u30e9\u30f3\u30b8"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u96fb\u52d5"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408\uff0c\u30a4\u30f3\u30d9\u30b9\u30c8\u30e1\u30f3\u30c8\u92f3\u9020\u6750\u6599"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft\uff08\u72ec\u5927\u6c17\u6c5a\u67d3\u9632\u6b62\u6280\u8853\u6307\u91dd\uff09"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"EU \u6307\u4ee4 No.10\/2011"},{"i":20,"v":"EC \u6307\u4ee4 No.1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"EC \u6307\u4ee4 No.2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}