GEMÜ 1435 ePos

インテリジェントな電空ポジショナー

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明
  • Accessories

電空式デジタルポジショナー GEMÜ 1435 ePos は,単動型または複動型のリニアアクチュエーターまたはクウォーターターンアクチュエーターを備える空気操作式プロセスバルブの制御に用いられ,リモートトラベルセンサーによってバルブの開度を検知します。保護されたコントロールボタンと LCD ディスプレイを備えた堅牢なハウジングを備えており,製品をそれぞれの制御対象に合わせて個別に適合させることができます。開閉速度は内蔵のスロットルで調整が可能です。NAMUR 準拠の接続および取り付けが可能です。そのため,GEMÜ 1435 ePos は,特に過酷な周囲条件下における要件の高い制御対象に最適なソリューションです。

  • 操作および素早く運転を開始できる
  • 取外し可能な接続端子により電気配線の接続が容易
  • 初期化中にバルブ制御の自動最適化
  • アイドル状態では空気使用なし
  • 堅牢なコーティングされたアルミニウムハウジング
  • 周囲温度:-20 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 6 MPa
  • 効果:単動型 | 複動型
  • 流量性能:50 Nl/min | 90 Nl/min
  • 計測レンジ:最大 30 mm,線形 | 最大 50 mm,線形 | 最大 75 mm,線形 | 最大 90°,ラジアル
  • 電源電圧:24 V DC
  • 電気接続:M12 ケーブルグランド | M12 プラグインコネクター
  • 適合性:EAC

見つかった製品

製品動画

Assembly of the GEMÜ 1435 positioner

03:38 min
1595 閲覧数
オンライン開始時 21.02.2018
その他の動画
Washing machine for clothing

製品用途

業務用大型洗濯機

病院や保養施設,クリニックのほか,大企業でも大量の洗濯物が発生します。内訳は,ベッドリネンや作業服,ハンドタオル,浴用タオルなどです。一般家庭用の洗濯機では,こうした大量の洗濯物はとても処理しきれません。そうしたケースに備えて,ユーザーの個別ニーズに合わせてカスタマイズできる洗濯機が提供されています。

製品に関するニュース

27.02.2018

保全および保守管理のための新しいビデオシリーズ