スイッチボックス GEMÜ 1241 は,空気操作式のリニアアクチュエーターへの取り付けに最適です。バルブスピンドルへの直接取り付けにより,2 線式近接スイッチ(NAMUR)によってバルブストロークは電気抵抗値として検知されます。
- 2 線式近接スイッチ(NAMUR)によるポジションフィードバック機能
- ロッキングレバーによる調整可能なエンドポジション公差
- GEMÜ 製バルブまたは他社製アクチュエーターに対応
- ゾーン 1 および 21 用防爆
- 周囲温度:~ °F
- 計測レンジ リニア:5 ~ 75 mm
- 保護等級:IP 67
- 電気接続:M16 ケーブルグランド
- 適合性:ATEX | EAC | IECEx
- スイッチの種類:2 線式近接スイッチ(NAMUR)