GEMÜ 12A0

パイロットバルブ内蔵のスイッチボックス

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明

ポジションインジケーターGEMÜ 1235は,空気操作式リニアアクチュエーターへの取付けに最適です。バルブスピンドルへの直接取付けにより,バルブストロークは電気抵抗値として検知されます。マイクロプロセッサ制御のインテリジェントな機能が初期設定と実稼働時の操作を容易にします。バルブの現在位置はワイドビュー LED により表示され,電気信号により応答されます。

  • GEMÜ 製バルブまたは他社製アクチュエーターに対応
  • 電気信号入力を介した現場またはリモートでのエンドポジションプログラミング★
  • 周囲温度:-20 ~ 60 °C
  • 電源電圧:24 V DC
  • 電気接続:M12 コネクター
  • 通信方法:IO-Link
  • 保護等級:IP 65, IP 67