スイッチボックス GEMÜ 4240 は,空気操作式のリニアアクチュエーターへの取り付けに最適です。バルブスピンドルへの直接取り付けにより,マイクロスイッチまたは近接スイッチによってバルブストロークは電気抵抗値として検知されます。内蔵空気制御用ソレノイドバルブにより,プロセスバルブが直接制御されます。本製品は,ストロークが 5 - 75 mm のバルブ用に専用設計されました。
- マイクロスイッチ,オプションの 2 線式 NAMUR 近接スイッチまたは 3 線式 近接スイッチによるポジションフィードバック機能
- ロッキングレバーによる調整可能なエンドポジション公差
- GEMÜ 製バルブまたは他社製アクチュエーターに対応
- 補助の手動操作を内蔵
- 計測レンジ: 最大 75 mm,線形 | 最大 90°,ラジアル
- 周囲温度: 0 ~ 60 °C
- 流量性能: 250 Nl/min
- :
- スイッチの種類: 2 線式近接スイッチ(NAMUR) | マイクロスイッチ | 3 線式近接スイッチ
- 通信方法:
- 電源電圧: | 24 V DC | 8 V DC
- 適合性: