トラベルセンサー GEMÜ 4232 は,リニアアクチュエーター式バルブに取り付けるためのもので,バルブの開度の検出に用いられます。これはインテリジェントポジショナー GEMÜ 1434 μPos,GEMÜ 1435 ePos,GEMÜ 1436 cPos のトラベルセンサーとして使用され,これらはオープンワイヤエンドまたは M12 ケーブルコネクターのいずれか(仕様またはコントローラーの選択に応じて)を使って接続できます。
見つかった製品 製品を選択してください 空気操作式マルチポートグローブバルブ GEMÜ 312 空気操作式マルチポートグローブバルブ GEMÜ 314 空気操作式マルチポートグローブバルブ GEMÜ 352 空気操作式マルチポートグローブバルブ GEMÜ 354 空気操作式バタフライバルブ GEMÜ 410 空気操作式バタフライバルブ GEMÜ 415 空気操作式アングルシートバルブ GEMÜ 514 空気操作式グローブバルブ GEMÜ 530 空気操作式グローブバルブ GEMÜ 532 空気操作式グローブバルブ GEMÜ 534 空気操作式グローブバルブ GEMÜ 536 空気操作式アングルシートバルブ GEMÜ 550 空気操作式アングルシートバルブ GEMÜ 554 空気操作式アングルシートバルブ GEMÜ 555 空気操作式コントロールバルブ GEMÜ 565 手動,空気操作式または電動コントロールバルブ GEMÜ 566 少量向けアセプティックコントロールバルブ GEMÜ 567 空気操作式ダイアフラムバルブ GEMÜ 605 空気操作式ダイアフラムバルブ GEMÜ 610 空気操作式ダイアフラムバルブ GEMÜ 615 空気操作式ダイアフラムバルブ GEMÜ 620 空気操作式ダイアフラムバルブ GEMÜ 625 空気操作式ダイアフラムバルブ GEMÜ 630 空気操作式ダイアフラムバルブ GEMÜ 635 空気操作式ダイアフラムバルブ GEMÜ 650 空気操作式フルボアダイアフラムバルブ GEMÜ 656 空気操作式ダイアフラムバルブ GEMÜ 658 空気操作式ダイアフラムバルブ GEMÜ 660 空気操作式ダイアフラムバルブ GEMÜ 687 空気操作式ダイアフラムバルブ GEMÜ 688 空気操作式ダイアフラムバルブ GEMÜ 695 空気操作式ボールバルブ GEMÜ 710 空気操作式フィリングバルブ GEMÜ F40 空気操作式ダイアフラムバルブ GEMÜ R690 シングルユースバルブ用空気操作式アクチュエーター GEMÜ SU40