GEMU's websites make use of cookies. If you are using the site, this means that you agree to the use of cookies. To implement personal settings, click こちら

食品・飲料工業

衛生プロセス

ダイアフラムバルブ,グローブバルブ,マルチポート・バルブブロックなど,GEMÜ の製品は,数多くの食品・飲料工業設備で使用されています。

GEMÜ の装置はこれら業界のメインプロセスにも,サブプロセスにも使用されています。

GEMÜ 660 充填ソリューション

GEMÜ 660 は,飲料工業向けに GEMÜ が開発したダイアフラムバルブです。このバルブは主に,ロータリー充填機で使用されています。このバルブは,繊維質を含む果汁でも問題なく分配,ドーシング,充填を行うことができます。

多様な材質

金属製バルブボディに代えてプラスチック製ダイアフラムボディを採用したバルブが,各種アプリケーション向けに用意されています。PVDF や PP などの材質は,水処理や 洗浄液の追加ドーシングなどのサブプロセスに適しています。

GEMÜ バルブおよび計測・制御システムを用いたプロセスの例

  • ヨーグルト,蜂蜜,ケチャップ,ビール,ミネラルウォーターその他の清涼飲料水およびフルーツジュースの製造と充填
  • 冷却水回路,洗浄設備および CIP 装置 (例: ボックス洗浄装置)

製品の利点: ステンレス製ボディのダイアフラムバルブ

  • GMP 指令に準拠した設計
  • ダイアフラムバルブの接液部のシールエレメントは USP Class 6 に基づき試験され,FDA ならびに BSE/TSE 適合性の要件に対応しています。
  • EHEDG 認証済みシールシステム
  • 滅菌およびオートクレーブ可能

製品の利点: ステンレス製マルチポートブロックバルブ

  • 製品信頼性の向上 (フィッティングおよび溶接箇所の減少,液溜まりの減少,接液面の減少)
  • コンパクトな設計による省スペース
  • 液排出を最適化し,デッドスペースを抑えたレイアウト
  • 個別のカスタマイズしたレイアウトと柔軟度の高い設計
  • 検証の短縮・容易化
  • ボディの精密な加工,実績ある GEMÜ モジュラーシステムのアクチュエーターとダイアフラム

製品の利点: グローブおよびコントロールバルブ

  • 頻繁な開閉動作に最適
  • 大流量
  • 耐食性材料のプラスチック製ボディ
  • 各種材質の金属製ボディを提供可能
  • 滅菌・衛生的な仕様を提供可能
  • すぐれた制御特性,制御特性の個別の設定が可能
  • 爆発の危険のあるエリアでの ATEX 適合仕様

空気操作または電動式のすべての GEMÜ バルブは,計装を含めた工場オプションが可能です。