インゲルフィンゲン(ドイツ)のバルブメーカー GEMÜ は,電動ダイアフラムバルブ,グローブバルブ,およびダイアフラムグローブバルブの品揃えを拡張します。
数年前よりプロセス産業では,空気操作式アクチュエーターの代わりとなる作動方法への要望が急増しています。電動バルブはそのオプションの一つです。このバルブは,何よりもコスト効率と性能に優れています。汚染リスクの低減と大規模プラントでの使用が可能なことも,電動バルブの利点です。バルブメーカーの GEMÜ は GEMÜ eSyLite,eSyStep および eSyDrive バルブといった電動バルブのラインナップを増やすことで,お客様のご要望にお応えします。
GEMÜ R629 eSyLite は,簡単でコスト要件の厳しい用途向けの低価格プラスチック製ダイアフラムバルブです。プラスチック製ソレノイドバルブ,あるいは電動プラスチック製ボールバルブの経済的な代替案となります。
GEMÜ eSyStep バルブは,標準的な開閉および簡単な制御アプリケーション向けです。バルブは,ステッピングモーター付きのコンパクトなスピンドルアクチュエーターを搭載しています。バルブはハウジングのインターフェースを介して,リミットスイッチやポジションインジケーターなどのアクセサリーを追加することで,機能を拡張することができます。GEMÜ eSyStep バルブには,メタルおよびプラスチック製のグローブバルブ,アングルシートバルブおよびダイアフラムバルブがあり,M ブロックバルブへも搭載できます。
性能と製品寿命に対する要件が厳しく,可変および複雑な開閉と制御アプリケーションには,GEMÜ eSyDrive バルブをご利用ください。バルブアクチュエーターは中空シャフト原理にづき設計されています。一体型ウェブサーバーと組み合わされた Ethernet ベースの eSy-Web インターフェースと Modbus-TCP 通信インターフェースが,パラメータ設定データと診断データの交信,さらに複数の装置のネットワーク化を可能にします。ユーザーは必要に応じて,ストロークリミッターや速度設定といったさらなる統合機能を利用することができます。
このためお客様には,一般産業プロセス,無菌性や衛生面に関する要件がきわめて厳しい用途においても,電動バルブの幅広いラインナップが用意されています。GEMÜ eSyLite,eSyStep および eSyDrive の各グレードを揃えることで,価格および機能の要件に柔軟に対応可能なバルブソリューションをご提案します。