インゲルフィンゲン(ドイツ)のバルブメーカー GEMÜ は,手動操作ボールバルブにポジションフィードバック機能という先進技術をご提案します。バルブは,取付け,調整,検査を自社で行ってからお届けいたします。
ボールバルブとポジションインジケーターには数多くのサプライヤーが存在します。しかしこれらのサプライヤーの多くは,どちらか一方だけしか取り揃えていません。そのため,それぞれの機器を 2 つの異なるサプライヤーから調達しなければならないことが稀でありません。これによりどちらの機器も,プラントで使用する前に,現場で手間のかかる組付け作業が必要になります。
GEMÜ は現場でのこうした手間を低減するために,ポジションインジケーターを統合した手動操作式ボールバルブを提供します。事前に組付けられたバルブにより輸送や文書化に関する手間を省き,現場での設置作業を迅速で簡単なものにします。
3 ピースのボールバルブ GEMÜ 711 と GEMÜ 740,1 ピースのコンパクトなフランジ式ボールバルブ GEMÜ 762,そして高圧用ボールバルブ GEMÜ 797 にポジションフィードバック機能を搭載するために,誘導デュアルセンサー GEMÜ LSF,またはリミットスイッチボックス GEMÜ LSC を提供しています。