充填プロセスにおける計量精度を一層高めるために,GEMÜ のフィリングバルブはレギュレーティングコーン付きのものもお求めいただけるようになりました。
飲料,液体食品および医薬品の種類が増え続けているなか,食品および医薬品工業における充填プロセスでは,膨大な種類の個別のソリューションが求められています。これに対応するため GEMÜ は,この度レギュレーティングコーン付きのフィリングバルブ GEMÜ F40 および F60 servoDrive をご用意いたしました。これにより,特に充填量が少量の場合に,液体,粘性流体および気体をより高精度で計量することができます。GEMÜ のフィリングバルブは先進的な PD テクノロジーを採用していて,優れた作動速度,柔軟性,耐性および精度を実現します。
フィリングバルブ GEMÜ F40 および F60 servoDrive は,DIN または ASME BPE に対応した 呼び径8A ~ 25A の,突合せ溶接あるいはクランプ接続のものをお求めいただけます。従来のインベストメント鋳物バルブボディに加え,ブロック材から切削加工されたボディもご用意していて,ご要望に応じて電解研磨も可能です。