バルブメーカー GEMÜ の開発したコントロールバルブ GEMÜ 567 BioStar control,567 eSyDrive および 567 servoDrive に,この度新しいサイズが加わりました。
これらのコントロールバルブは無菌アプリケーション用に設計されていて,独自のシーリング技術である PD テクノロジーをベースにしています。このテクノロジーは,ダイアフラムバルブとグローブバルブの利点を組み合わせるために GEMÜ が開発したものです。バルブの形状がアクチュエーターと流体を密閉隔離し,優れた制御精度を可能にします。これにより 80 l/h ~ 63,000 l/h の流体を確実に制御し,高速かつ高精度に定量することができます。
サニタリーコントロールバルブ GEMÜ 567 BioStar control,567 eSyDrive および 567 servoDrive は,呼び径 8A ~ 50A までお求めいただけるようになりました。