新しい電動ソレノイドバルブ GEMÜ J70

新しい電動ソレノイドバルブ GEMÜ J70

新しい電動ソレノイドバルブ GEMÜ J70

バルブ専門メーカーの GEMÜ は新しい電動 2/2-way ソレノイドバルブ GEMÜ J70 を市場導入し,既存のソレノイドバルブ製品群を最適化します。

 

電動ソレノイドバルブ GEMÜ J70 は,分析,真空およびドーシング技術の小流量アプリケーションに好適で,精密な定量を可能にします。耐性に優れた PTFETFM™)製コーン形ダイアフラムが,ユニークなシールコンセプトを実現しています。PD(プラグダイアフラム)テクノロジーにより,カスタムアプリケーションにおいても高い精度を達成可能です。

いわゆる PD(プラグダイアフラム)テクノロジーは,改良 PTFE 製の円錐形状のダイアフラムにより,接液部とアクチュエーターを分離しています。PTFE は,フッ素原子に囲まれた線状炭素鎖で構成されています。このフッ素原子は炭素原子を囲み,高温状態においても分子を化学作用から保護します。

省スペース構造が特徴のソレノイドバルブ GEMÜ J70 は,摩耗が少なく,また摩耗部品の交換が容易で洗浄性にも優れています。ソレノイドは,バルブボディを配管から取り外すことなく交換することができます。

ソレノイドバルブ GEMÜ J70 CONEXO および RFID チップにより一意的に識別可能で,メンテナンスの記録を効率的に行うことができます。さらにこのソレノイドバルブは多様性と拡張性に富み,バルブマニホールドやマルチポートブロックバルブにも適しています。