新製品の GEMÜ C58 iComLine は,インゲルフィンゲン(ドイツ)のテクノロジー企業 GEMÜ が初めて開発した高純度用途向けの 3/2-way ダイアフラムグローブバルブです。このバルブには入り口が 1 つあり,2 つの出口を設けることができます。また,逆方向の流れにも対応可能で,開閉を目視確認できるポジションインジケーターによって切替位置を検出することができます。
GEMÜ iComLine シリーズは,長年にわたり,世界中の半導体産業で使用されてきました。GEMÜ のお客様の間では,その構造による数々の利点と用途の多様性が好評を博しています。
新しい 3/2-way プロセスバルブ GEMÜ C58 iComLine は,超高純度流体および腐食性流体に適しています。接液部はすべて,耐性に優れた高純度の PTFE 製です。設置面積と流量の比率も非常に優れているため,このダイアフラムグローブバルブは,特に半導体製造のプロセスエリアと分配セクションでの用途に適しています。