バルブ専門メーカー GEMÜ は,最新のプロセス自動化要件に対応した革新的な製品群により,市場に重大な革新をもたらします。LEAP - Lean. Effective. Agile. Platformized(リーン,効率的,アジャイル,プラットホーム化))の名称のもとに GEMÜ は,モジュール式構造で柔軟性に優れ,最新の製造方法に基づいた先進的な製品シリーズを市場に導入します。この新世代製品群の最初に導入されるハイライトとして,ともにプロセスにおける効率と安全性を大幅に向上させる 2 つの新しいバルブと,先進的なポジションインジケーターを挙げることができます。
GEMÜ P40:無菌アプリケーション用の効率性に優れたタンクボトムバルブ
GEMÜ P40 は,市場に導入される新しい,イノベーティブな無菌アプリケーション用タンクボトムバルブです。GEMÜ P40 は定評あるプラグダイアフラム(PD)テクノロジーをベースにし,アクチュエーターと流体との完全隔離を確実なものにする径方向を
シールされた PTFE ダイアフラム製となっています。最適な設計がタンクボトムバルブの汚染の危険を最小に抑え,沈殿を防止し,良好な清浄性を実現します。バルブボディと径方向をシールされたダイアフラムは相互に完璧に調整されていて,バルブが開いている場合にも閉じている場合にも最適なアイドル特性を確保します。加えて,タンクボトムバルブ専用に開発された特許取得済みのプラグダイアフラムが,ローメンテナンス稼働を実現します。
GEMÜ S40:産業用途向けのバリエーション豊富なグローブバルブ
新しいグローブバルブ GEMÜ S40 は,バリエーションが豊富で耐久性に優れています。標準化された仕様,集中ユニオンナット,上部に配置された制御空気接続部により,必要なメンテナンスと組み立て時間を大幅に低減することができます。このグローブバルブは産業向けに設計されていて,グランドパッキン,スピンドル,シートシール,シートディスクなどの摩耗部品の迅速な交換が可能です。ピストンのアンチツイストシステムがスピンドルの交換を容易にし,バルブの堅牢な構造と最適な形状が高いプロセス安全性を確実なものにしています。さらに,開閉を目視確認できるポジションインジケーターのサイトグラスにより,汚れや洗浄液が入り込むのを防止することができます。この新しいアクチュエーターには下位互換性があるので,既存プラントにも組み込むことができます。
GEMÜ 12A0:厳しい条件下でも使用可能な電気式ポジションインジケーター
LEAP 製品世代の中心的な構成要素となる GEMÜ 12A0 は,新しい製品世代の空気操作式プロセスバルブ向けの,先進的な電気式ポジションインジケーターです。このポジションインジケーターには,Asi-5 や IO Link のような最新の通信インターフェースが備わっています。ホールセンサーによる無接触での位置確認により,GEMÜ 12A0 はプロセスオートーメーションのための精密で摩耗のないソリューションを可能にします。特記すべき特長として,簡単な試運転とメンテナンスを可能にするモジュールの自動初期化機能を挙げることができます。加えて内蔵センサーが広範な状況モニタリングを可能にし,先を見越したメンテナンス(予知メンテナンス)のための基準を提供します。温度,湿度,使用流体圧力などのパラメータのモニタリングにより,予期しないプラントの操業停止を回避することができます。
要約:
未来のバルブ技術への跳躍。GEMÜ は新しい製品世代の導入により,未来へ向けて大きく 1 歩を踏み出します。新製品は最高の効率と信頼性だけでなく,高い柔軟性とモジュール性も提供します。プロセスオートメーション,無菌アプリケーション,あるいは産業規模での製造であろうと,GEMÜ の次世代バルブは厳しい要件に対応した未来志向のソリューションをお届けします。新製品に関する詳細情報は,leap.gemu-group.com をご覧ください。