バルブメーカー GEMÜ から新しく登場した高性能のダイアフラムバルブ GEMÜ D40 は,市場の要求事項に合わせて開発された新しいタイプのバルブです。新しいダイアフラム技術を採用した,最適化された設計の GEMÜ D40 は,プラントの性能向上を実現します。この新しいバルブにより,GEMÜ は未来に向けて新たな一歩を踏み出します。
空気操作式ダイアフラムバルブ GEMÜ D40 は無菌アプリケーションに使用できる設計となっています。ダイアフラムはアクチュエーターと使用流体を密閉隔離します。GEMÜ D40 の特筆すべき特長は,メンテナンスを容易で安全かつ迅速に行えることです。アクチュエーターは,4 個のフランジナットのみを使用して,定義されたユニオン継手(金属対金属)によってブロックに取り付けられます。バヨネットピン付きダイアフラムを採用しているため取り付けが容易で,また新しいダイアフラム技術によってプラントの高い安全性と精度が確保されます。固定チャンバーを備えた新しいシールシステムにより,ダイアフラムの自然な収縮特性が制御され,ダイアフラムの締め直しが不要になりました。ダイアフラムのたわみ特性を最適化することで,制御性が向上し,ダイアフラムにかかる負荷が軽減されているため,メンテナンス時期を用途に応じて調整することも可能です。最適化されたボディ設計により,軽量化だけでなく,高い流量と均一な流量特性も達成しており,その結果,GEMÜ D40 では Cv 値が最大 100% 向上しました。こうした性能向上によって,より小型のバルブの使用が可能になり,プラントのコンパクトな計装設計と高い柔軟性が実現します。
ダイアフラムバルブ GEMÜ D40 は,容易な取扱い,コンパクトな設計,高いプロセス効率を特長とし,高い性能と未来志向のソリューションを融合させた製品であり,GEMÜ の新しい革新的な製品世代の中心的存在として,バルブ技術に革新をもたらします。
GEMÜ の新しい製品世代:未来のバルブ技術への飛躍
GEMÜ は新開発の革新的な製品世代の導入により,未来に向けて新たな一歩を踏み出します。LEAP とは「Lean. Effective. Agile. Platformized.」(リーン,効率的,アジャイル,プラットホーム化)」を意味し,モジュール設計による先進的な製品と革新的な製造方法の両方を表しています。
GEMÜ LEAP 製品世代の先駆的製品としては,GEMÜ D40 のほか,以下の 2 種類のバルブと 1 種類のアタッチメントが挙げられます。
GEMÜ S40 – アングルシート仕様およびストレート仕様の空気操作式グローブバルブ
GEMÜ P40 – PD(プラグダイアフラム)テクノロジーを採用した効率的なタンクボトムバルブ
GEMÜ 12A0 – インテリジェントな電気式ポジションインジケーター
この新しいバルブは,標準化されたプラットフォーム構造上にアクチュエーターモジュールが配置されているため,様々な要件に合わせて柔軟に調整可能です。最新の通信インターフェースと内蔵センサーを備えた電気式ポジションインジケーター GEMÜ 12A0 は,新しい製品世代のバルブタイプに対応しており,省スペースかつ容易な自動化を実現します。新製品に関する詳細情報は以下をご覧ください:leap.gemu-group.com