革新的なテクノロジー:ダイアフラムバルブ GEMÜ D41(EasyLock テクノロジー搭載)

革新的なテクノロジー:ダイアフラムバルブ GEMÜ D41(EasyLock テクノロジー搭載)

革新的なテクノロジー:ダイアフラムバルブ GEMÜ D41(EasyLock テクノロジー搭載)

バルブメーカーの GEMÜ は,無菌プロセス向けのバルブ技術,計測技術,制御システム分野におけるグローバルマーケットリーダーであり,新しい製品世代に合わせて画期的な新型バルブを開発しました。ダイアフラムバルブ GEMÜ D41 は,EasyLock テクノロジーを備えています。この技術により,メンテナンスを数秒で完了させることが可能となり,ダイアフラムバルブの取り扱いにおける複雑さを軽減するとともに,操作性と快適性を大幅に向上させます。これにより,GEMÜ はバルブ技術の未来を再定義します。

空気操作式ダイアフラムバルブ GEMÜ D41 は無菌アプリケーションに使用できる設計となっています。このバルブのシール方式は,新開発の GEMÜ ダイアフラムに基づいており,アクチュエータを使用流体から完全に密閉隔離します。GEMÜ D41 は,EasyLock テクノロジーを搭載しており,中央ギアだけで独立コンポーネントなしに組み立てられます。

このダイアフラムバルブは操作が簡単で,安全性に優れ,プロセスにおいても高い効果を発揮します。EasyLock テクノロジーにより,組み立ての安全性が向上するだけでなく,ダイアフラムを均一に接合することも可能です。バヨネット式接続でアクチュエータをボディに固定した後,中央ギアを使って外六角レンチで独立コンポーネントなしで締め付けます。これにより,アクチュエータの組み立てや分解,立ち上げ作業,ダイアフラム交換が格段に簡単かつ短時間で行えるようになります。

バヨネットピン付きダイアフラムの採用により,ダイアフラム交換が簡単になり,さらに新しいダイアフラム技術によってプラントの安全性と精度も向上します。固定チャンバーを備えた新しいシールシステムにより,ダイアフラムの自然な収縮特性が制御され,ダイアフラムの締め直しが不要になりました。ダイアフラムのたわみ特性を最適化することで,制御性が向上し,ダイアフラムへの負荷も軽減されます。そのため,メンテナンス時期を用途に応じて最適化できます。新しいボディ設計により,軽量化に加えて高い流量と均一な流量特性も実現されており, その結果,GEMÜ D41 は,すでに発表されているダイアフラムバルブ GEMÜ D40 と同様に,Cv 値を最大で 100% 向上させています。

EasyLock テクノロジー搭載の GEMÜ D41 ダイアフラムバルブは,GEMÜ の新製品世代を代表する注目の製品です。
GEMÜ の新製品世代に関する詳細情報: 未来のバルブ技術への飛躍

GEMÜ は新開発の革新的な製品世代の導入により,未来に向けて新たな一歩を踏み出します。LEAP とは「Lean. Effective. Agile. Platformized.」(リーン,効率的,アジャイル,プラットホーム化)」を意味し,モジュール設計による先進的な製品と革新的な製造方法の両方を表しています。
GEMÜ LEAP 製品世代の先駆的製品としては,GEMÜ D41 のほか,以下の 3 種類のバルブと 2 種類の自動化コンポーネントが挙げられます。

GEMÜ D40 – 高性能な空気操作式ダイアフラムバルブ
GEMÜ S40 – アングルシート仕様およびストレート仕様の空気操作式グローブバルブ
GEMÜ P40 – PD(プラグダイアフラム)テクノロジーを採用した効率的なタンクボトムバルブ
GEMÜ 12A0 – インテリジェントな電気式ポジションインジケーター
GEMÜ 44A0 – 多機能バルブ制御

この新しいバルブは,標準化されたプラットフォーム構造上にアクチュエーターモジュールが配置されているため,様々な要件に合わせて柔軟に調整可能です。最新の通信インターフェースと内蔵センサーを備えた電気式ポジションインジケータ GEMÜ 12A0 は, GEMÜ 44A0 バルブ制御と組み合わせることで,接続されたプロセスバルブを,設定された機能に応じて従来通り開閉制御(スイッチボックス)したり,バルブ位置を正確に制御(ポジショナー)できます。新プラットフォーム世代のバルブタイプに対応しており,両コンポーネントは,省スペースで簡単に自動化を実現できる手段を提供します。

新製品に関する詳細情報は以下をご覧ください:leap.gemu-group.com 

Pressrelease

docx163 KB

Picture

jpg291 KB