設定ファイル

製品資料

現在有効な設定ファイルはすべてこのページからダウンロードできます。ファイルをダウンロードするには,赤色の下線付きファイル名にマウスポインターを移動し,マウスの右ボタンをクリックします(標準的構成の PC マウスの場合)。ダイアログウィンドウが開きます。「名前を付けて保存」を選択します。ダイアログ内で希望する保存場所に移動し,必要に応じてファイルの種類を変更したのち,対応するボタンをクリックします。これ以外のバージョン,または旧バージョンをご希望の方は最寄りの代理店にお問い合わせください。あるいは電話または e メールで当社までご連絡ください。

製品ファイルの種類氏名
GEMÜ 9ASS Sidestep.zip (.gsd)GEMÜ 9ASS Industrial_Profibus DP.zip
.zip (.gsd)GEMÜ 9ASS Regler_Profibus DP.zip
GEMÜ 1235/1236.zip (iodd)GEMÜ 1235_1236 IO-LINK_IODD_V1.0
.zip (iodd)GEMÜ 1235_1236 IO-LINK_IODD_V1.1
GEMÜ 1436 cPos / 1436 Eco.zip (.eds)GEMÜ 1436_DeviceNet.zip
.zip (.gsd)GEMÜ 1436_Profibus DP.zip
GEMÜ 3030.zip (.gsd)GEMÜ 3030_Profibus DP.zip
GEMÜ 4221/4222.zip (.eds)GEMÜ 4221_4222 DeviceNet_EDS_V1.2.zip
GEMÜ 4242.zip (.eds)GEMÜ 4242 DeviceNet_EDS _V2.2.zip
.zip (.eds)GEMÜ 4242 DeviceNet_EDS_V2.3.zip
.zip (iodd)GEMÜ 4242 IO-LINK_IODD_V1.0.1.zip

GEMÜ 3140

zip (iodd) ファイル
GEMÜ 3140

絶対圧 (A)


ゲージ圧 (R)


計測レンジ上限


計測レンジ上限

Elektrisches Ausgangssignal:6 bar10 bar40 bar6 bar10 bar40 bar
1xPNP/0..10V 3 線式+IO-Link (1P0V)ファイルファイルファイルファイルファイルファイル
1xPNP/4..20mA 3 線式+IO-Link (1P4A)ファイルファイルファイルファイルファイルファイル
2xNPN/アナログ信号なし 3 線式+IO-Link (2N)ファイルファイルファイルファイルファイルファイル
2xPNP/アナログ信号なし 3 線式+IO-Link (2P)ファイルファイルファイルファイルファイルファイル

GEMÜ 3240

DateiartName
.zip (.iodd)3240_7_PNAV.zip
.zip (.iodd)3240_20_PNAV.zip