GEMÜ 655
655
  • 流体温度:~ 100 °C
  • 周囲温度:~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 7 MPa
  • 呼び径:DN 25 ~ 300
  • ボディ形状:2/2-way ボディ
  • 接続方法:フランジ
  • 接続規格:ANSI | EN | ISO
  • ボディ材質:EN-GJL-250,灰色の鋳鉄材 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄 | EN-GJS-500-7,球状黒鉛鋳鉄
  • ボディライニング:Butyl | 硬質ゴム | 軟質ラバー
  • ダイアフラム材質:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • 適合性:CRN | EAC
GEMÜ 656
656
  • 流体温度:~ 100 °C
  • 周囲温度:~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 7 MPa
  • 呼び径:DN 25 ~ 250
  • ボディ形状:2/2-way ボディ
  • 接続方法:フランジ
  • 接続規格:ANSI | EN | ISO
  • ボディ材質:EN-GJL-250,灰色の鋳鉄材 | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄 | EN-GJS-500-7,球状黒鉛鋳鉄
  • ボディライニング:Butyl | 硬質ゴム | 軟質ラバー
  • ダイアフラム材質:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • 適合性:CRN | EAC