GEMÜ は,バルブ製品ラインナップを補完するものとして各種のアクセサリーを提供しています。ストロークリミッター,バルブのポジションインジケーター,取付け用アクセサリー,ポジションインジケーターとポジショナー用のアタッチメントキット,NAMUR 規格対応の制御空気アダプターと取付けブラケット,装置コネクターとケーブルプラグ,ポジショナーの変位センサー等です。
GEMÜ はコンプリートバルブのほかに,他社製バルブボディに適合可能なリニアアクチュエーターおよびクウォーターターンアクチュエーターを提供しています。たとえば,ISO 5211 規格準拠の接合フランジ付きバルブアクチュエーターには,他社から提供されるさまざまなダイアフラムとボールバルブボディを取り付けることができます。製品ラインナップでは,グローブバルブおよびダイアフラムバルブ用にも対応するアクチュエーターが用意されています。
グローブバルブは高速開閉動作,高温および制御アプリケーションに非常に適しています。蒸気の制御,および水処理によく使われます。基本的な用途は産業プロセス全般ですが,製薬,食品,バイオテクノロジー産業の無菌・衛生アプリケーションにも使用されます。GEMÜ は,ストレート仕様およびアングルシート仕様のグローブバルブを提供しています。バルブの種類に応じてそれぞれ 2/2-way ボディおよび 3/2-way ボディも提供可能です。
クロスコンタミネーションを回避する必要がある場合,または簡素化されたシステム設計が必要な場合は,シングルユースバルブが使用されます。GEMÜ 製品ラインナップには,手動または空気操作式アクチュエーターを内蔵したシングルユースダイアフラムバルブが含まれています。1 回使用毎に,シングルユースバルブボディはアクチュエーターから取り外して,廃棄されます。ただし,バルブアクチュエーターは繰り返し使用するためにシステム内に残ります。
ストレーナーは,流体の流れの中の汚れを除去するために使用されます。流体の種類に応じて,フィルターインサートにはさまざまなメッシュサイズと材料が用意されています。
ソレノイドバルブは作動サイクルが速い工程向けに設計されており,とりわけドーシング用途に適しております。主に一般産業向けに,幅広いアプリケーションで使用されます。
GEMÜ ダイアフラムグローブバルブは,ON/OFF 用途,制御およびドーシングに適しています。取り付けられている PTFE ダイアフラムが媒体をアクチュエーターから確実に分離します。バルブは洗浄しやすく,ベローズ付きバルブと比較してデッドスペースがかなり抑えられています。アクチュエーター内のプリテンションエレメントは,温度変動時およびプラスチック部品の収縮作用時においても外部への機密性を保証します。バルブは,ストレートタイプのバルブボディ付き,およびマルチポートブロックバルブシステムとしても提供可能です。
GEMÜ ダイアフラムバルブはさまざまな材質のボディとシールを用意,数多くの用途に使用され,定評を得ています。用途に応じて,各種の動作方式,ボディ材質,コネクターを選択することができます。
チャッキバルブは,あらゆる産業のほとんどすべての種類のプラント,そして数多くのプロセスおよびアプリケーションで広く使用されています。GEMÜ は今日,複数種のチャッキバルブを提供しています。
GEMÜ バタフライバルブの主な用途は産業プロセス,化学産業,集水,水処理です。標準品では,同心型が用意されています。プロジェクトによっては,オプションで二重偏心および三重偏心タイプも提供いたします。用途に応じて対応するアクセサリーを選択することができます。ポジショナーとプロセスコントローラーなど,特定の制御機器を追加することで,GEMÜ バタフライバルブを制御回路に組み込むこともできます。
半導体,LED,超高純度流体,集積回路,マイクロチップ,太陽電池の製造用に GEMÜ は,100 種類を超えるフィッティングを提供しています。これらはいずれも標準的な接続方法に対応しています。超高純度流体用途に対応する高品質チューブにより製品ラインナップが補完されます。
GEMÜ ボールバルブはさまざまな目的で使用されます。主な用途は産業プロセス,集水,水処理です。そのほか,GEMÜ のプラスチック製ボールバルブは化学産業でも使用され,定評を得ています。2/2-way ボディバルブ(2/2-way バルブ)のほかに,T 型バルブ(3/2-way バルブ)も提供しています。ボールバルブ製品ファミリーを補完するアクセサリーとして,トラベル/ストロークリミッター,近接スイッチ,ポジションインジケーター,電動式ポジションインジケーターなどが揃っています。
GEMÜ は,空気操作式バルブ,シリンダーおよびその他のプロセスコンポーネント向けに空気制御用ソレノイドバルブを提供しています。このバルブは,堅牢で耐久性に優れた構造,および正確な空気ドーシングが特長です。
GEMÜ のプロセス自動化用バルブ製品ラインナップには,電動バルブの位置調整用 3 点ポジショナー,クウォーターターン/リニアアクチュエーター付き空気操作バルブ用電空式ポジショナーが含まれます。
GEMÜ 圧力制御バルブは,プラントの流体圧またはシステム圧を一定に保つ必要がある場合に使用します。圧力を上限値以下に制限し,サージ圧を吸収し,および/または同じパターンの圧力変動を抑制します。機能の異なる 3 種類の仕様が用意されています。
流量測定用に GEMÜ は各種計測器を提供しています。
多くの場合,空気操作式クウォーターターンバルブとリニアアクチュエーター付きバルブは,ポジションインジケーターと組み合わせて使用されます。機器のタイプに応じて,マイクロスイッチまたは近接スイッチが使用されます。それにより,開閉位置のフィードバック精度が向上します。また,フィールドバス接続(AS インターフェース,DeviceNet など)への対応が可能になります。
すべてのバルブには,その経年過程で一定量の摩耗が発生します。製品ラインナップには,これらのコンポーネントの交換または修理のためにさまざまなスペアパーツセットが用意されています。
バルブアクチュエーターの迅速かつ簡単な交換を実現するために,GEMÜ はさまざまな交換用アクチュエーターの在庫を常時確保しています。
ダイアフラムは,ダイアフラムバルブの中心のシールエレメントです。それらとバルブボディだけが流動媒体と直接接触しています。また,外側に対する完全隔離を保証します。ダイアフラムは GEMÜ グループ内および認定サプライヤーによって製造されています。このとき,エラストマーと PTFE 製ダイアフラムは区別されます。シート形状のウィアー式ダイアフラムバルブのダイアフラムは,DN 100 のサイズまで,定評ある GEMÜ シールシステムを備えています。
comGemuErrorMessage::default
comGemuErrorSub