The GEMÜ 1441 cPos-X is an intelligent, digital electro-pneumatic positioner in 2-wire technology used to control pneumatically operated process valves. It can be combined with single acting or double acting linear actuators or quarter turn actuators. This means that it can be used, among other things, for diaphragm, globe and diaphragm globe valves as well as for ball valves and butterfly valves, for instance. The positioner has a robust housing with a covered LCD display for status information. The positioner can be operated remotely using a mobile device in order to configure settings and to view detailed information.
2-wire-connection technology
Quick commissioning using well-balanced preconfiguration
HART communication available upon request
"Fail safe" and "Fail freeze" safety function available
BLE communication for remote access and configuration
Almost no air consumption when idle
GEMÜ 1441 cPos-X ist ein intelligenter, digitaler und elektropneumatischer Stellungsregler in Zweileiter-Technik und dient zur Steuerung von pneumatisch betätigten Prozessventilen. Er ist mit einfachwirkenden oder doppeltwirkenden linearen Hubantrieben oder Schwenkantrieben kombinierbar. Dadurch kann er unter anderem für Membran-, Sitz- und Membransitzventile sowie für Kugelhähne und Absperrklappen eingesetzt werden. Der Stellungsregler verfügt über ein robustes Gehäuse mit einem geschützten LC-Display für Statusinformationen. Zur Konfiguration und für detaillierte Informationen kann der Stellungsregler per Fernzugriff mit einem mobilen Endgerät bedient werden.
Typ: 2-Leiter 1441 cPos-X
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: A: Automatisierungsprodukt
Wirkungsweise: 6: Doppeltwirkend blockierend (Fail freeze)
Geräteausführung: SA2: Stellungsregler
Signalart: A: 4…20mA
Pneumatischer Anschluss: U: G1/8 mit 1/4" Steckkupplung
Option: C: Analogausgang, Digital Ein,- und Ausgang
elektrischer Anschluss: 2: M16x1,5 Kabelverschraubung
Durchflussleistung: 2: 130 l/min
Weggeberausführung: 075: Potentiometer 75 mm Länge
Sonderausführung: X: Eigensicherheit nach ATEX / IECEX
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
GEMÜ 1441 cPos-X ist ein intelligenter, digitaler und elektropneumatischer Stellungsregler in Zweileiter-Technik und dient zur Steuerung von pneumatisch betätigten Prozessventilen. Er ist mit einfachwirkenden oder doppeltwirkenden linearen Hubantrieben oder Schwenkantrieben kombinierbar. Dadurch kann er unter anderem für Membran-, Sitz- und Membransitzventile sowie für Kugelhähne und Absperrklappen eingesetzt werden. Der Stellungsregler verfügt über ein robustes Gehäuse mit einem geschützten LC-Display für Statusinformationen. Zur Konfiguration und für detaillierte Informationen kann der Stellungsregler per Fernzugriff mit einem mobilen Endgerät bedient werden.
Typ: 1441: 2-Leiter 1441 cPos-X
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: A: Automatisierungsprodukt
Wirkungsweise: 6: Doppeltwirkend blockierend (Fail freeze)
Geräteausführung: SA2: Stellungsregler
Signalart: A: 4…20mA
Pneumatischer Anschluss: U: G1/8 mit 1/4" Steckkupplung
Option: C: Analogausgang, Digital Ein,- und Ausgang
elektrischer Anschluss: 2: M16x1,5 Kabelverschraubung
Durchflussleistung: 2: 130 l/min
Weggeberausführung: 075: Potentiometer 75 mm Länge
Sonderausführung: X: Eigensicherheit nach ATEX / IECEX
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Artikelnummer: 88800484 1441000A6SA2AUC22075 X-C
The GEMÜ 1441 cPos-X is an intelligent, digital electro-pneumatic positioner in 2-wire technology used to control pneumatically operated process valves. It can be combined with single acting or double acting linear actuators or quarter turn actuators. This means that it can be used, among other things, for diaphragm, globe and diaphragm globe valves as well as for ball valves and butterfly valves, for instance. The positioner has a robust housing with a covered LCD display for status information. The positioner can be operated remotely using a mobile device in order to configure settings and to view detailed information.
Type: 1441: 2-wire 1441 cPos-X
Fieldbus: 000: Without
Accessory: A: Automation product
Action: 6: Double acting locking (fail freeze)
Device version: SA2: Positioner
Signal type: A: 4...20 mA
Pneumatic connection: U: G1/8 with 1/4" plug-in coupling
Option: C: Analogue output, digital input and output
Electrical connection: 2: M16x1.5 cable gland
Flow rate: 2: 130 l/min
Travel sensor version: 075: Potentiometer, 75 mm length
Special version: X: Intrinsic safety acc. to ATEX / IECEX
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
The GEMÜ 1441 cPos-X is an intelligent, digital electro-pneumatic positioner in 2-wire technology used to control pneumatically operated process valves. It can be combined with single acting or double acting linear actuators or quarter turn actuators. This means that it can be used, among other things, for diaphragm, globe and diaphragm globe valves as well as for ball valves and butterfly valves, for instance. The positioner has a robust housing with a covered LCD display for status information. The positioner can be operated remotely using a mobile device in order to configure settings and to view detailed information.
Type: 1441: 2-wire 1441 cPos-X
Fieldbus: 000: Without
Accessory: A: Automation product
Action: 6: Double acting locking (fail freeze)
Device version: SA2: Positioner
Signal type: A: 4...20 mA
Pneumatic connection: U: G1/8 with 1/4" plug-in coupling
Option: C: Analogue output, digital input and output
Electrical connection: 2: M16x1.5 cable gland
Flow rate: 2: 130 l/min
Travel sensor version: 075: Potentiometer, 75 mm length
Special version: X: Intrinsic safety acc. to ATEX / IECEX
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
Item number: 88800484 1441000A6SA2AUC22075 X-C
GEMÜ 1441 cPos-X est un positionneur électropneumatique et digital intelligent, à technique de branchement à deux fils, destiné au contrôle de vannes à commande pneumatique. Il est combinable avec des actionneurs linéaires ou quart de tour à simple ou double effet. Ceci permet de l'utiliser entre autres pour des vannes à membrane, à clapet ainsi qu'à clapet à membrane, ou encore pour des vannes à boisseau sphérique et des vannes papillon. Le positionneur dispose d'un boîtier robuste avec un écran LC protégé affichant des informations d'état. Pour procéder à la configuration et obtenir des informations détaillées, il est possible d'utiliser le positionneur par accès à distance au moyen d'un terminal mobile.
Type: 1441: 2 fils 1441 cPos-X
Bus de terrain: 000: Sans
Accessoire: A: Produit d'automatisation
Mode d'action: 6: Blocage double effet (Fail freeze)
Version d'appareil: SA2: Positionneur
Type de signal: A: 4…20mA
Raccordement pneumatique: U: G1/8 avec raccord enfichable 1/4"
Option: C: Sortie analogique, entrée et sortie digitales
Connexion électrique: 2: Presse-étoupe M16x1,5
Débit: 2: 130 l/min
Version capteur de déplacement: 075: Potentiomètre 75 mm de course
Version spéciale: X: Sécurité intrinsèque selon ATEX / IECEX
CONEXO: C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité
GEMÜ 1441 cPos-X est un positionneur électropneumatique et digital intelligent, à technique de branchement à deux fils, destiné au contrôle de vannes à commande pneumatique. Il est combinable avec des actionneurs linéaires ou quart de tour à simple ou double effet. Ceci permet de l'utiliser entre autres pour des vannes à membrane, à clapet ainsi qu'à clapet à membrane, ou encore pour des vannes à boisseau sphérique et des vannes papillon. Le positionneur dispose d'un boîtier robuste avec un écran LC protégé affichant des informations d'état. Pour procéder à la configuration et obtenir des informations détaillées, il est possible d'utiliser le positionneur par accès à distance au moyen d'un terminal mobile.
Type: 1441: 2 fils 1441 cPos-X
Bus de terrain: 000: Sans
Accessoire: A: Produit d'automatisation
Mode d'action: 6: Blocage double effet (Fail freeze)
Version d'appareil: SA2: Positionneur
Type de signal: A: 4…20mA
Raccordement pneumatique: U: G1/8 avec raccord enfichable 1/4"
Option: C: Sortie analogique, entrée et sortie digitales
Connexion électrique: 2: Presse-étoupe M16x1,5
Débit: 2: 130 l/min
Version capteur de déplacement: 075: Potentiomètre 75 mm de course
Version spéciale: X: Sécurité intrinsèque selon ATEX / IECEX
CONEXO: C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité
Numéro d'article: 88800484 1441000A6SA2AUC22075 X-C
The tender texts have been copied to the clipboard