GEMÜ 410

空気操作式バタフライバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明
  • Accessories

バタフライバルブ GEMÜ 410 には,メンテナンスをあまり必要としない,耐食性に優れたプラスチック製ピストンアクチュエーターが備えられており,空気圧により駆動されます。「ノーマルクローズ」および「ノーマルオープン」の作動タイプがあります。バルブボディはプラスチック仕様で提供されています。

  • 軽量
  • 耐食性に優れたプラスチック製ケーシング
  • ユニオンナットによる簡単組み立て
  • 省スペースのプラスチック製ピストンアクチュエーター
  • 流体温度:~ 60 °C
  • 周囲温度:-10 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 6 MPa
  • 呼び径:DN 15 ~ 50
  • 接続方法:ユニオン
  • 接続規格:BS | DIN
  • ボディ材質:PVC-U,グレー
  • カラー材質:EPDM | FKM
  • ディスク材質:PVDF
  • 適合性:EAC

適合するアクセサリー

製品動画

Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator

03:32 min
151 閲覧数
オンライン開始時 03.11.2021
その他の動画