金属製ダブルエキセントリックバタフライバルブ GEMÜ R470 は,EN ISO 5211 に準拠したヘッドフランジ付きのベアシャフト(駆動部なし)を備えています。このバタフライバルブは,サイズ DN 50 ~ 600 で標準化された取り付け長さのもの(API 609 カテゴリー A(DIN 3202 K1))が用意されています。
- ディスクをシート(シール)からすぐに分離することができるダブルエキセントリック構造の頑丈なフラップにより,摩擦が少なく,耐用年数も長くなります
- 耐熱性グラファイトマウントと PTFE パッキンを備えた連続シャフトを採用し,動作中の再調整により,低圧レンジでも漏れを低減します
- ATEX 領域用帯電防止装置
- 漏れや気泡がなく,EN 12266-1/P12 に準拠した気密性,漏水率 A
- 流体温度:-10 ~ 230 °C
- 周囲温度:-10 ~ 70 °C
- 使用流体圧力:~ 40 MPa
- 呼び径:DN 50 ~ 600
- ボディ形状:ウェハー
- 接続規格:ASME | ISO
- ボディ材質:1.0619 (WCB), cast steel material with CDP coating | 1.4408 (CF8M),インベストメント鋳造材料
- カラー材質:PTFE
- ディスク材質:1.4408
- 適合性:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | 機能安全性