GEMÜ R478 Tugela

電動バタフライバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明

The GEMÜ R478 Tugela double eccentric metal butterfly valve is operated by a motorized actuator. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50 ~ 300 and in standardized installation lengths API 609 category A (DIN 3202 K1).

  • ディスクをシート(シール)からすぐに分離することができるダブルエキセントリック構造の頑丈なフラップにより,摩擦が少なく,耐用年数も長くなります
  • 耐熱性グラファイトマウントと PTFE パッキンを備えた連続シャフトを採用し,動作中の再調整により,低圧レンジでも漏れを低減します
  • ATEX 領域用帯電防止装置
  • さまざまなアクチュエータータイプを選択できます
  • 漏れや気泡がなく,EN 12266-1/P12 に準拠した気密性,漏水率 A
  • 流体温度:-60 ~ 230 °C
  • 周囲温度:-20 ~ 70 °C
  • 使用流体圧力:~ 40 MPa
  • 呼び径:DN 50 ~ 300
  • ボディ形状:ウェハー
  • 接続規格:ASME | ISO
  • ボディ材質:1.0619 (WCB), cast steel material with CDP coating | 1.4408 (CF8M),インベストメント鋳造材料
  • カラー材質:PTFE TFM™
  • ディスク材質:1.4408
  • 電源電圧:120 V AC, 50 Hz | 120 V AC, 60 Hz | 230 V AC,50 Hz | 230 V AC,60 Hz | 24 V DC | 380 V AC, 50 Hz | 400 V AC,50 Hz | 440 V AC, 60 Hz | 460 V AC, 60 Hz | 480 V AC, 60 Hz
  • 作動時間 90°:13 ~ 35 s
  • 保護等級:IP68
  • 適合性:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針)