- 背圧弁圧力逃し弁減圧弁
背圧弁 GEMÜ N086,N186 および N786
背圧弁 GEMÜ N086 および N186 は,プロセス技術プラントの背圧を一定に保持します。また,バイパス回路のサージ圧を吸収する目的で圧力逃し弁として使用することもできます。
デッドスペースを最小限に抑えたデザインのため,N086 および N186 バルブは純水アプリケーションにも最適です。製品ラインナップを補完するものとして,圧力保持バルブ GEMÜ N786 も用意されています。
圧力逃し弁 GEMÜ N085 および N185
GEMÜ N085 / N185 シリーズの圧力逃し弁は,プラントと配管システムを超過圧およびサージ圧から保護します。3 番目のパイプソケットが用意され,メイン配管に取り付けることができます。バルブボディはデッドスペースを最小限に抑えた流動に適した形状で,圧力損失は最小限にとどまります。
減圧弁 GEMÜ N082,N182 および N782
GEMÜ の減圧弁は圧力を規定値に引き下げます。設定圧は,設定ネジで簡単に設定できます。差圧を適宜設定して,一次側圧力を一定の二次側圧力まで引き下げます。
- 流体温度: -20 ~ 100 °C
- 周囲温度: 0 ~ 60 °C
- 使用流体圧力*: 0 ~ 10 MPa
- 呼び径*: DN 65 ~ 100
- 接続方法: フランジ | ユニオン | 突き合せ溶接
- 接続規格: DIN | EN | ISO
- バルブボディ材質: PP-B,グレー | PVC-U,グレー | PVDF
- 適合性: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"\u7a81\u304d\u5408\u305b\u6eb6\u63a5"},{"i":13,"v":"\u30d5\u30e9\u30f3\u30b8"},{"i":15,"v":"\u30e6\u30cb\u30aa\u30f3"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U\uff0c\u30b0\u30ec\u30fc"},{"i":1259,"v":"PP-B\uff0c\u30b0\u30ec\u30fc"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- 流体温度: -20 ~ 100 °C
- 周囲温度: 0 ~ 60 °C
- 使用流体圧力*: 0 ~ 10 MPa
- 呼び径*: DN 65 ~ 100
- 接続方法: フランジ | ユニオン | 突き合せ溶接
- 接続規格: DIN | EN | ISO
- バルブボディ材質: PP-B,グレー | PVC-U,グレー | PVDF
- 適合性: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"\u7a81\u304d\u5408\u305b\u6eb6\u63a5"},{"i":13,"v":"\u30d5\u30e9\u30f3\u30b8"},{"i":15,"v":"\u30e6\u30cb\u30aa\u30f3"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U\uff0c\u30b0\u30ec\u30fc"},{"i":1259,"v":"PP-B\uff0c\u30b0\u30ec\u30fc"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- 流体温度: -20 ~ 100 °C
- 周囲温度: 0 ~ 60 °C
- 使用流体圧力*: 0 ~ 10 MPa
- 呼び径*: DN 65 ~ 100
- 接続方法: フランジ | ユニオン | 突き合せ溶接
- 接続規格: DIN | EN | ISO
- バルブボディ材質: PP-B,グレー | PVC-U,グレー | PVDF
- 適合性: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"\u7a81\u304d\u5408\u305b\u6eb6\u63a5"},{"i":13,"v":"\u30d5\u30e9\u30f3\u30b8"},{"i":15,"v":"\u30e6\u30cb\u30aa\u30f3"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U\uff0c\u30b0\u30ec\u30fc"},{"i":1259,"v":"PP-B\uff0c\u30b0\u30ec\u30fc"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- 流体温度: -20 ~ 100 °C
- 周囲温度: 0 ~ 60 °C
- 使用流体圧力*: 0 ~ 10 MPa
- 呼び径*: DN 10 ~ 50
- 接続方法: フランジ | ユニオン | 突き合せ溶接
- 接続規格: DIN | EN | ISO
- バルブボディ材質: PP-B,グレー | PVC-U,グレー | PVDF
- 適合性: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"\u7a81\u304d\u5408\u305b\u6eb6\u63a5"},{"i":13,"v":"\u30d5\u30e9\u30f3\u30b8"},{"i":15,"v":"\u30e6\u30cb\u30aa\u30f3"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U\uff0c\u30b0\u30ec\u30fc"},{"i":1259,"v":"PP-B\uff0c\u30b0\u30ec\u30fc"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- 流体温度: -20 ~ 100 °C
- 周囲温度: 0 ~ 60 °C
- 使用流体圧力*: 0 ~ 10 MPa
- 呼び径*: DN 10 ~ 50
- 接続方法: フランジ | ユニオン | 突き合せ溶接
- 接続規格: DIN | EN | ISO
- バルブボディ材質: PP-B,グレー | PVC-U,グレー | PVDF
- 適合性: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"\u7a81\u304d\u5408\u305b\u6eb6\u63a5"},{"i":13,"v":"\u30d5\u30e9\u30f3\u30b8"},{"i":15,"v":"\u30e6\u30cb\u30aa\u30f3"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U\uff0c\u30b0\u30ec\u30fc"},{"i":1259,"v":"PP-B\uff0c\u30b0\u30ec\u30fc"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- 流体温度: -20 ~ 100 °C
- 周囲温度: 0 ~ 60 °C
- 使用流体圧力*: 0 ~ 10 MPa
- 呼び径*: DN 10 ~ 50
- 接続方法: フランジ | ユニオン | 突き合せ溶接
- 接続規格: DIN | EN | ISO
- バルブボディ材質: PP-B,グレー | PVC-U,グレー | PVDF
- 適合性: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"\u7a81\u304d\u5408\u305b\u6eb6\u63a5"},{"i":13,"v":"\u30d5\u30e9\u30f3\u30b8"},{"i":15,"v":"\u30e6\u30cb\u30aa\u30f3"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U\uff0c\u30b0\u30ec\u30fc"},{"i":1259,"v":"PP-B\uff0c\u30b0\u30ec\u30fc"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}