電動式ダイアフラムバルブ

電動式グローブバルブ

電動式ダイアフラムグローブバルブ
3 種類の電動式バルブアクチュエーターをご用意しました

GEMÜ eSyDrive
複雑な開閉アプリケーションおよび可変な制御アプリケーション用のプレミアムアクチュエーター
- 摺動部品とセンサーのないセルフロック中空シャフトアクチュエーター
- 位置決めの再現性に優れているので制御アプリケーションに最適
- 速い動作速度と長い製品寿命
- プロセスデータ,パラメータ設定,診断データを交信する Ethernet ベースの eSy-Web および Modbus-TCP インターフェース

GEMÜ eSyStep
開閉およびシンプルな制御アプリケーション用の汎用アクチュエーター
- ステッピングモーターを備えたコンパクトなスピンドルアクチュエーター
- プロセスデータ,パラメータ設定,診断データ交信のための IO-Link 用インターフェースを内蔵
- 幅広い種類のアタッチメントやアクセサリーと組合せ可能

GEMÜ eSyLite
開閉アプリケーション用のベーシックアクチュエーター
- 開閉を目視確認できるポジションインジケーターを標準装備
- 手動開閉機構を標準装備
モーターアクチュエーター付きバタフライバルブおよびボールバルブ
弊社はクオーターターンバルブでも,豊富な電動製品のラインナップを取り揃えています。クオーターターンバルブの分野においても,自社開発品と並行して信頼できるパートナーとの協同開発も行っています。

電動式ボールバルブ

電動式バタフライバルブ
弊社のすべてのバタフライバルブおよびボールバルブは,EN ISO 5211 準拠の接合フランジを備えています。このため,要件に応じて種々のバルブアクチュエーターを組み付けることができます。

GEMÜ 9428 および 9468
開閉または制御アプリケーション用の汎用アクチュエーター
- 手動開閉機構およびポジションインジケーターを標準装備
- エンドポジションにおけるトルク強化により閉動作特性まで調整可能

GEMÜ J4C
開閉アプリケーション用のベーシックアクチュエーター
- 多色ステータス LED による運転状態の表示
- 開閉スペースヒーターを内蔵
- 電子式トルクリミッター
- 非常操作用ハンドホイールおよびポジションインジケーターを標準装備
- オプションでバッテリー安全パックが使用可能

GEMÜ AQ
複雑な開閉アプリケーションおよびダイナミックな制御アプリケーション用のアクチュエーター
- 堅牢な全天候型ハウジング
- 非常操作用ハンドホイールおよびポジションインジケーターを標準装備
- ストロークおよびトルク検知機能
- 三相交流および交流モーター
- オプションで内蔵された制御システムを搭載可能
GEMÜ のバルブは自社生産施設において完全に組み付けられます,ご要望に応じて適切なアタッチメントとアクセサリーも搭載できます。
事前に組み立てられたユニットは,あらかじめ工場でデフォルト設定し点検されています。お客様はすべてのコンポーネントを一社から調達できるだけではなく,ロジスティクス,プラントでの設置作業,および記録作成のための時間と手間を節約できるのです。
電動式バルブアクチュエーターにおけるエラーポジションおよびフェールセーフ機能
電源供給の喪失などの不具合が発生した際,バルブによりプラントを安全な状態にすることができます。バルブアクチュエーターは停電を察知し,フェールセーフ状態になければなりません。電動リニアアクチュエーターおよび小型のクォーターターンアクチュエーターでは,非常用電源モジュールによりフェールセーフ状態にすることができます
電磁式アクチュエーター付き GEMÜ バルブ
プロセスにおいて使用され,電磁式アクチュエーターで作動するすべてのバルブが,プロセスソレノイドバルブに該当します。これらのバルブは,きわめて高速な開閉動作に対応できるため,ドーシング設備によく使用されています。