- Connection: Flare
- Body material: PFA
- Max. operating pressure: 6 bar
- Max. media temperature: 200 °C
- Min. media temperature: 25 °C
弊社は Web サイトおよびオンラインショップにおいて,技術的におよびお客様からのお問い合わせの処理に必要な Cookie を使用しています。さらに弊社はトラッキング Cookie も使用しており,弊社 Web サイトの内容・構成・レイアウトなど を最適化し,サイトをより魅力的なものにすることに役立てています。 ...
詳細については,個人情報保護宣言をご覧ください。 データ保護方針